![iTHERM ModuLine TM131, a modular RTD and TC thermometer Intrinsically safe temperature sensor – iTHERM ModuLine TM131](/__image/a/6790590/k/6c0f94d6a5313c462bb69f9a330d3ae24df776d8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TM131.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Classe AA secondo IEC 60751
Classe A secondo IEC 60751
Classe B secondo IEC 60751
Classe speciale o standard secondo ASTM E230
Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2 -
Miglior tempo di risposta
Tempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s
Dipende dalla configurazione -
Max pressione di processo a 20°C
A seconda della configurazione fino a 100 bar
-
Range di misura / operatività
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ... 500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 QuickSensTF:
-50 °C ... 200 °C
(-58 °F ...392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ... 600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ... 400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Tipo K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Tipo J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Tipo N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F). -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 4.500,0 mm (177''')
Campo applicativo
Intrinsically safe temperature sensor (RTD / TC assembly) with manufactured thermowell or for use with existing thermowell. An optional head transmitter with all common communication protocols – Bluetooth® technology inclusive – and special features like iTHERM QuickNeck for tool-free, easy recalibration, vibration-resistant and fast-response sensor and thermowell technology (iTHERM StrongSens, QuickSens) as well as hazardous area approvals ensure enhanced measurement accuracy and reliability.
Universal range of application
Measuring range: –200 to +1.100 °C (–328 to +2.012 °F)
Pressure range up to 100 bar (1450 psi)
Degree of protection: up to IP 68
Vibration-resistant sensor elements up to 60g
Improved ease of maintenance (sensor replacement without process shutdown), easy and safe recalibration of the measuring point
Vantaggi
-
Second process barrier with failure indication offering valuable health status information
-
iTHERM QuickSens: fastest response times 1.5 s for optimum process control
-
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety
-
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration
Bluetooth® connectivity (optional)
-
International certification: explosion protection according to ATEX, IECEx, CSA C/US and NEPSI
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
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
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Versione italiana - 03/2024
Termometro a RTD o TC innovativo, altamente modulare e robusto per una vasta gamma di applicazioni industriali
EN IT 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2024
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
TI01373TIT_0624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Termometri modulari Istruzioni di funzionamento
Versione italiana - 08/2018
Termometri modulari universali con inserto RTD o TC per applicazioni industriali
EN IT 31/08/2018Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2018
Dimensione del file:
592.4 KB
Nome del file:
BA01915TIT_0118.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Termometro a RTD o TC innovativo, altamente modulare e robusto per una
vasta gamma di applicazioni industrialiEN IT 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2024
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
TI01373TIT_0624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Termometri modulari Istruzioni di funzionamento
Termometri modulari universali con inserto RTD o TC per applicazioni
industrialiEN IT 31/08/2018Lingua:
Italiano
Versione:
31/08/2018
Dimensione del file:
592.4 KB
Nome del file:
BA01915TIT_0118.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofLingua:
Inglese
Versione:
22/11/2023
Dimensione del file:
590.1 KB
Nome del file:
XA01976TEN_04.23.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN IT 27/04/202330/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
658.3 KB
Nome del file:
XA02114TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
Lingua:
Inglese
Versione:
13/03/2023
Dimensione del file:
707 KB
Nome del file:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
Safety Instructions
iTHERM TM111, iTHERM TM131
EAC: 1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN IT 30/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
30/08/2021
Dimensione del file:
658 KB
Nome del file:
XA02695TEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Lingua:
Inglese
Versione:
19/12/2022
Dimensione del file:
356.1 KB
Nome del file:
XA01961TEN_03.22.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM112, iTHERM TM131, iTHERM TM151, iTHERM TM152
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da/DbEN IT 26/06/202312/12/202228/03/202215/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
26/06/2023
Dimensione del file:
574 KB
Nome del file:
XA01817TIT_0423-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM111 iTHERM TM131
ATEX:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN IT 20/03/202427/06/202222/05/2019Lingua:
Italiano
Versione:
20/03/2024
Dimensione del file:
672.8 KB
Nome del file:
XA01799TIT_0324-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTHERM TM111, iTHERM TM131
EAC: Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X
Ex ia IIIC T85°C…450°C Da/Db XEN IT 30/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
30/08/2021
Dimensione del file:
577.4 KB
Nome del file:
XA02696TEN_0121.pdf
-