L'indicatore visualizza il segnale di misura sul grande display retroilluminato. Rapida panoramica con bargraph per la visualizzazione del valore in forma grafica. Nel campo di testo personalizzabile si possono indicare altre informazioni, come unità ingegneristica e TAG. Segnala anche le violazioni del valore soglia con conseguente commutazione di un open collector. Non richiede alimentazione separata, perché alimentato direttamente dal circuito di corrente 4...20 mA. La custodia è disponibile in alluminio o acciaio inox, in opzione con approvazione Ex.
Vantaggi
Visualizzazione dei valori misurati 4...20 mA
Visualizzazione del valore misurato a 5 cifre con dimensione, bargraph e retroilluminazione
Non richiede alimentazione esterna
Versioni: custodia in alluminio pressofuso o acciaio inox
Semplice operatività con 3 tasti; o configurazione con PC e software FieldCare; o configurazione in assenza di alimentazione mediante Setup Box
Approvazioni internazionali, compresa l'approvazione per l'utilizzo navale
Consente trasmissioni senza disturbi con il protocollo HART®
Selezione Fundamental
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Visualizzatore da campo alimentato in loop di corrente
Funzione
Display
Display
LCD 20 mm (0.79") 5-cifre Bargraph Display in testo chiaro
Alimentazione
Alimentato da loop
Ingresso
1 x analogico 4...20 mA
Uscita
1 x open collector
Funzioni del software
Non definito
Certificati
ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb ATEX II2G Ex db IIC T6 Gb ATEX II2D Ex tb IIIC Db ATEX II3G Ex nA IIC T6 CSA General Purpose CSA XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG FM XP,NI,DIP I,II,III/1+2/ABCDEFG EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 EAC 1Ex d IIC T6, Ex tD A21 IECEx Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb IECEx Ex db IIC T6 Gb IECEx Ex tb IIIC Db NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 NEPSI Ex d IIC T6/T5/T4 TIIS Ex d IIC T6 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb UK II2G Ex db IIC T6 Gb UK II2D Ex tb IIIC Db marine certificate
SIL
Non definito
Montaggio a fronte quadro
campo
Principio di misura
Display
Funzione
Display
Certificazione
UR C/US CSA GP ATEX Ex d ATEX Staub ATEX n FM USA NI FM USA DIP FM USA XP CSA NI CSA DIP CSA XP Approvazione marina
Ingresso
1 x analogico 4-20 mA
Uscita
1 x open collector
Alimentazione ausiliaria/Loop di alimentazione
Alimentato in loop di corrente
Dimensioni (lxpxh) in mm
Custodia da campo: 132x135x106 mm (5.2x5.31x4.17")
Operazione
Interfaccia a 3 tasti sull'elettronica + interfaccia PC FieldCare
Display
LCD 20 mm (0.79") A 5 cifre Bargraph Display alfanumerico
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .