Gli analizzatori e i sensori di nutrienti controllano gli scarichi dei depuratori per accertare la conformità normativa e minimizzare le spese di scarico. Contribuiscono all'ottimizzazione del controllo dell'aerazione e al dosaggio dei precipitanti durante il trattamento biologico delle acque reflue e monitorano i processi di denitrificazione per una fornitura di acqua potabile, minerale e di processo sicura. Fate clic sul pulsante in basso per scoprire di più sui nostri analizzatori colorimetrici, sensori ottici ed elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei nutrienti.
You've viewed 8 of 32 products
Come scegliere gli analizzatori e i sensori di nutrienti
Gli analizzatori e i sensori di nutrienti vengono impiegati nell'industria delle acque potabili e reflue. La scelta del sensore e del trasmettitore dipende dall'applicazione. Scegliete sensori in loco per nitrati e ammoniaca in cui si richiede una misura rapida per ottenere un controllo di processo puntuale e preciso. Scegliete gli analizzatori colorimetrici per ammoniaca, nitrito, fosfato e fosforo totale quando è necessaria un'analisi a elevata precisione di punti di controllo critici per rispettare i valori limite stabiliti dagli enti normativi.
È possibile misurare la concentrazione di nutrienti in un liquido mediante il principio di misura colorimetrico. Il video sopra fornisce i dettagli sulla natura di tale principio e sul suo funzionamento.
Analisi dei nutrienti con gli analizzatori colorimetrici
Vengono aggiunti dei reagenti al campione per “tingere” il nutriente che deve essere sottoposto ad analisi. Quindi, l'intensità del colore viene misurata con la tecnica fotometrica, in base al fatto che i nutrienti assorbono la luce a una specifica lunghezza d'onda. L'assorbimento è proporzionale alla concentrazione del nutriente tinto ed è determinato usando delle curve di taratura preimpostate. Alcuni nutrienti non presentano una formula chimica adatta alla reazione colorimetrica e devono dunque essere preparati aggiungendo un reagente ad elevata temperatura.
![Principio di misura colorimetrico dei nutrienti Principio di misura colorimetrico dei nutrienti](/__image/a/2363325/k/20e8e0542eb66223b08d31b0486647cafc255a6d/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Graphic_absorption_measuring_principle.jpg)
Analisi dei nutrienti con i sensori ottici
Questo metodo si basa sul fatto che gli ioni dei nitrati assorbono la luce UV da 190 a 230 nm circa. Viene trasmessa la luce ultravioletta di una lampada flash attraverso il fluido. Il raggio viene diviso e direzionato verso due ricevitori con filtri; uno determina l'intensità luminosa alla lunghezza d'onda di misura, l'altro alla lunghezza d'onda di riferimento. Il rapporto tra le due misure è utilizzato come risultato di misura e convertito alla concentrazione di nitrati mediante una curva di taratura preimpostata.
![Principio di misura ottico di nitrati Principio di misura ottico di nitrati](/__image/a/2402034/k/fea9884013a8676a15ddb1c87478721c821279df/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/graphic_UV_absorption_measuring_principle.jpg)
Analisi dei nutrienti con sensori iono-selettivi (ISE)
Il fulcro dell'elettrodo iono-selettivo è una membrana selettiva per lo ione specifico da sottoporre a misura. Gli ionofori si trovano alloggiati in questa membrana e facilitano la “migrazione” selettiva degli ioni all'interno degli elettrodi ISE. Tale variazione di carico genera un potenziale elettrochimico. Tale potenziale viene misurato rispetto a un elettrodo di riferimento con potenziale costante, è proporzionale alla concentrazione di ioni e non subisce l'influenza del colore e della torbidità del fluido.
![Principio di misura iono-selettivo di nitrati e ammoniaca Principio di misura iono-selettivo di nitrati e ammoniaca](/__image/a/2404079/k/4583a8400508c26896579b938d01bfd6af73269d/ar/16-9/w/408/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Graphic_ISE_measuring%20principle.jpg)
Vantaggi
- I nostri analizzatori e sensori di nutrienti rispettano tutti i requisiti, dalla misura in linea rapida all'analisi online conforme alla normativa.
- I nostri analizzatori si avvalgono di metodi colorimetrici standard paragonabili alle misure di laboratorio
- Reagenti ammoniaca: metodo indofenolo blu
- Reagenti fosfato: metodo al blu di molibdeno o vanadato molibdato (giallo)
- Reagenti nitrito: metodo naftilammina - Tutti i reagenti vengono forniti pronti per la preparazione al fine di garantirne una durata sufficiente e completi di scheda di sicurezza (SDS).
- I nostri sistemi di trattamento del campione garantiscono una preparazione del campione affidabile in tutte le fasi del trattamento delle acque reflue. Lavaggio automatico con aria, acqua o prodotto apposito.
- Con i nostri analizzatori Liquiline System CA80, potete collegare fino a quattro sensori Memosens aggiuntivi per ottenere una panoramica del processo più dettagliata senza la necessità di dispositivi di misura aggiuntivi.