Temperatura di processoInstallazione senza contatto: qualsiasi Installazione interna: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneInstallazione senza contatto: qualsiasi Con installazione all'interno: 0,5 bar...6,8 bar (7,2 psi...99 psi) abs. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Densità minima del prodottoPeso dei solidi: > 10 g/l
Temperatura di processoInstallazione senza contatto: qualsiasi Installazione interna: -20°C ... +60°C (-4°F ... +140°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneInstallazione senza contatto: qualsiasi Con installazione all'interno: 0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura di processoInstallazione senza contatto: qualsiasi Installazione all'interno: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F).
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneInstallazione senza contatto: qualsiasi Con installazione all'interno: 0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Densità minima del prodottoPeso dei solidi: > 10 g/l
Temperatura di processoInstallazione senza contatto: qualsiasi Installazione interna: -40°C ... +70°C (-40°F ... +158°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneInstallazione senza contatto: qualsiasi All'interno dell'installazione: 0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) ass. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura di processoInstallazione senza contatto: qualsiasi Installazione interna: -20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneInstallazione senza contatto: qualsiasi All'interno dell'installazione: 0,5 bar ... 6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) ass. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Temperatura di processoInstallazione senza contatto: qualsiasi Con installazione all'interno: -40°C...+70°C (-40°F...+158°F) Con adattatore per alte temperature: fino a +450°C (+842°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneInstallazione senza contatto: qualsiasi Con installazione all'interno: 0,5 bar...6,8 bar (7,2 psi ... 99 psi) abs. Con adattatore per alta pressione: fino a +21 bar (+305 psi) abs.
Densità minima del prodottoPeso solido: > 10 g/l
Hai visualizzato tutti e 6 dei 6 prodotti
Sonde di livello con barriere a microonde
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Parliamo di sonde di livello con barriere a microonde
In molti casi in cui i metodi a contatto mostrano i loro limiti, le barriere a microonde sono la soluzione più appropriata. I sensori di livello Soliwave evitano depositi di prodotto, indicano i livelli, eseguono attività di posizionamento e calcolo, forniscono la misura non a contatto e sono, quindi, esenti da usura. Prodotti tipici che possono essere sottoposti a misura sono: truciolo di legno, carta e cartone, calce, cristallo di rocca, sabbia o persino borse e scatole complete.
Il sensore di livello con barriera a microonde si avvale di una procedura senza contatto per la rilevazione del livello. Può essere installato all'interno di serbatoi, tubazioni, pozzetti o pozzetti a caduta libera. È possibile eseguire la misura dall'esterno del serbatoio attraverso i materiali non metallici dello stesso. La sonda di livello Soliwave è adatta come interruttore di livello per il controllo e il calcolo di tutti i tipi di solidi sospesi. Emettitore e ricevitore interagiscono tra di loro.
Sonde di livello con barriere a microonde: principio di misura
Le barriere a microonde vengono utilizzate per rilevare tutti i tipi di solidi sospesi in base alle microonde (principio trasmettitore/ricevitore). La rilevazione del movimento dei solidi sospesi (presente / non presente) si basa sull'effetto Doppler delle microonde.
Vantaggi
Non invasivo - i serbatoi vengono penetrati dalle microonde dall'esterno
Il principio di misura subisce un'influenza minima delle condizioni di processo
Robusta soluzione meccanica - senza necessità di manutenzione
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .