Gateway e modem, accesso semplice e veloce al dispositivo da campo e ai dati di rete
I gateway e i modem sono componenti di sistema che forniscono accesso semplice al dispositivo da campo e ai dati di rete. Un modem fornisce una conversione di protocollo, ad esempio HART/USB o FF/Bluetooth, e viene utilizzato con un configuratore palmare o un computer. Un gateway fornisce un punto di accesso parallelo alla rete per, ad esempio, un software di configurazione dei dispositivi (FieldCare). Oltre alla conversione di protocollo, i gateway offrono altre funzioni, quali il monitoraggio dello stato del dispositivo e della rete, che è possibile visualizzare con un web browser standard.
UscitaInterfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Fieldgate SFG500 e la scheda di memoria Fieldgate Module SFM500 lavorano insieme per offrire un monitoraggio avanzato dello stato dei dispositivi intelligenti in una rete PROFIBUS.
Tipica architettura del gateway (Fieldgate SFG500)
Fieldgate SFG500 e la scheda di memoria Fieldgate Module SFM500 lavorano insieme per offrire un monitoraggio avanzato dello stato dei dispositivi intelligenti in una rete PROFIBUS.
Tipica architettura del gateway (Fieldgate SFG500)
Principio di funzionamento
I modem e i gateway forniscono conversioni di protocollo, consentendo ai software su computer o palmare di comunicare direttamente con i dispositivi da campo. Un modem fornisce una connessione point-to-point: da un lato vi è il dispositivo da campo e dall'altro, a seconda del modem, vi è la porta USB o l'interfaccia wireless Bluetooth. Un gateway è un componente di sistema e collega la porta Ethernet di un computer a qualsiasi bus di campo nella rete. Il software di configurazione del dispositivo o un web-browser sul computer controlla l'accesso al dispositivo.
Vantaggi
Connessione semplice ai dispositivi sul campo
Messa in servizio semplice e rapida dei dispositivi da campo
Monitoraggio dello stato del dispositivo e della rete (gateway)
Diagnostica del dispositivo concisa secondo gli standard NAMUR NE 107 (gateway)
Monitoraggio e manutenzione remoti mediante web-browser (gateway)
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .