![Modem USB FieldPort SFP20 per la configurazione di dispositivi IO-Link Modem USB FieldPort SFP20 per la configurazione di dispositivi IO-Link](/__image/a/8630230/k/f54c1ad2b81c91deccc0015944f90a85144a001c/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/FieldPort%20SFP20.jpg)
Campo applicativo
FieldPort SFP20 è un modem USB per la configurazione di dispositivi IO-Link Endress+Hauser, che può essere utilizzato anche con dispositivi di altri produttori. Abbinato al CommDTM per IO-Link e all'IODD Interpreter, FieldPort SFP20 è conforme agli standard FDT/DTM.
È adatto agli addetti alla manutenzione che devono configurare i misuratori IO-Link per la comunicazione punto a punto. FieldPort è preintegrato e testato, e consente agli utenti di iniziare facilmente a configurare i dispositivi IO-Link. FieldPort funziona con FieldCare SFE500, ma può anche essere utilizzato insieme a qualsiasi altro frame FDT, se necessario.
Vantaggi
Messa in servizio semplice e rapida di dispositivi IO-Link.
Non è necessario eseguire nessuna scansione della rete; enorme risparmio di tempo con le connessioni punto a punto.
Configurazione semplice e senza inconvenienti di qualsiasi dispositivo IO-Link, inclusi quelli di altri produttori.
Elevata flessibilità nella scelta del frame FDT.
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
FieldPort SFP20
Interfaccia USB per la configurazione di dispositivi IO-Link
EN IT 20/01/202012/09/2019Lingua:
Italiano
Versione:
20/01/2020
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
TI01489SIT_0220.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
FieldPort SFP20
Interfaccia USB per la configurazione di dispositivi IO-Link
EN IT 04/08/202212/09/2019Lingua:
Italiano
Versione:
04/08/2022
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
BA01984SIT_0222-00.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
FieldPort SFP20 – einfache Konfiguration von IO-Link Geräten
FieldPort SFP20 – einfache Konfiguration von IO-Link Geräten
USB-Modem zur Konfiguration von IO-Link GerätenLingua:
Tedesco
Versione:
30/10/2019
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
CP01393S_04_DE_01.19.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
FieldPort SFP20 – easy configuration of IO-Link devices
FieldPort SFP20 – easy configuration of IO-Link devices
USB modem for the configuration of IO-Link devicesLingua:
Inglese
Versione:
30/10/2019
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
CP01393S_04_EN_01.19.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
FieldPort SFP20 – first steps
Configure your IO-Link device
Lingua:
Inglese
Versione:
06/03/2020
Dimensione del file:
322.3 KB
Nome del file:
IN01164S_04_EN_01.20.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
FieldPort SFP20 – erste Schritte
Konfigurieren Sie Ihr IO-Link Gerät
Lingua:
Tedesco
Versione:
06/03/2020
Dimensione del file:
387 KB
Nome del file:
IN01164S_04_DE_01.20.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Fieldgate
Product root: SFP20-
Declaration number: EC_00794_01.19EN IT 27/11/2019Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2019
Dimensione del file:
288.4 KB
Nome del file:
Declaration of conformity SFP20.pdf
-