![Liquiline System CA80PH - analizzatore colorimetrico per tutti i depuratori Liquiline System CA80PH - analizzatore di processo ad alta precisione per la misura di ortofosfati](/__image/a/992692/k/d191586d3b4cbf49765552b963a63550e1a079da/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CA80_PH_closed.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
da 0 a 2,5 mg/l PO4-P (metodo blu)
da 0,05 a 10 mg/l PO4-P (metodo blu)
da 0,05 a 10 mg/l con funzione di diluizione fino a un massimo di 2,5-500 mg/l PO4-P (metodo blu)
0,5 a 20 mg/l PO4-P (metodo giallo)
0,5 a 50 mg/l PO4-P (metodo giallo)
da 0,5 a 50 mg/l con funzione di diluizione fino a un massimo di 10 - 1000 mg/l PO4-P (metodo giallo) -
Temperatura di processo
Da 4 a 40 °C (da 39 a 104 °F)
-
Pressione di processo
a pressione atmosferica, < 0,2 bar
Campo applicativo
Liquiline System CA80PH offre la misura online di ortofosfati per il preciso dosaggio degli agenti precipitanti nel trattamento delle acque reflue. Come tutti gli analizzatori Liquiline System, consente il collegamento fino a un massimo di 4 sensori Memosens, riducendo al minimo le problematiche di installazione. La taratura e la pulizia automatiche e il basso consumo di reagenti consentono un risparmio sui costi operativi. Diagnostica avanzata e accesso remoto garantiscono la sicurezza di processo e vi supportano nel fornire documentazione di processo dettagliata, destinata alle autorità di controllo.
Liquiline System CA80PH vi supporta nell'ottimizzazione delle capacità di pulizia dei depuratori. Monitora e controlla:
il dosaggio dei precipitanti nelle vasche di aerazione
le uscite dell'impianto per il trattamento di acque reflue
Nelle applicazioni industriali, Liquiline System CA80PH viene utilizzato per il monitoraggio dei cicli dell'acqua di raffreddamento.
Vantaggi
Installazione e messa in servizio semplici e rapide, grazie alla tecnologia Memosens e al funzionamento user-friendly
Facile aggiornamento delle funzionalità - anche ad una stazione completa di misura - semplicemente aggiungendo moduli e collegando sensori Memosens
Diagnostica avanzata con accesso remoto per una maggiore sicurezza di processo
Costi operativi ridotti grazie alla taratura e cicli di pulizia automatici, lunga durata del reagente con modulo di raffreddamento
Disponibile con entrambi i metodi di misura standardizzati che comprendono tutte le applicazioni: il metodo al molibdeno (blu) e il metodo al molibdato-vanadato (giallo)
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Documentazione speciale (SD)
CY80PH
Versione inglese - 11/2021
Mixing reagents
EN IT 10/11/202101/02/202102/05/201723/05/201629/06/2015Lingua:
Inglese
Versione:
10/11/2021
Dimensione del file:
357.4 KB
Nome del file:
SD01506CEN_0421.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiline System CA80PH
Versione italiana - 05/2024
Analizzatore colorimetrico per ortofosfati
EN IT 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
23/05/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
TI01219CIT_0724-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiline System CA80PH
Analizzatore colorimetrico per ortofosfati
EN IT 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
23/05/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
TI01219CIT_0724-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Analizzatore colorimetrico per ortofosfati ( metodo del blu)
EN IT 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
23/05/2024
Dimensione del file:
6.5 MB
Nome del file:
BA01416CIT_0724-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Analizzatore colorimetrico per ortofosfati (metodo del
molibdato-vanadato)EN IT 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Lingua:
Italiano
Versione:
23/05/2024
Dimensione del file:
6.5 MB
Nome del file:
BA01435CIT_0724-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Memosens
Ingressi sensore con protocollo Memosens
EN IT 30/05/202228/02/201931/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
30/05/2022
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
BA01245CIT_0822-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Liquiline System CA80PH
Analizzatore colorimetrico per ortofosfati
EN IT 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/05/2021
Dimensione del file:
3.4 MB
Nome del file:
KA01186CIT_0621.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN IT 28/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/11/2022
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN IT 14/02/2020Lingua:
Inglese
Versione:
14/02/2020
Dimensione del file:
414.2 KB
Nome del file:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CY80PH
Mixing reagents
EN IT 10/11/202101/02/202102/05/201723/05/201629/06/2015Lingua:
Inglese
Versione:
10/11/2021
Dimensione del file:
357.4 KB
Nome del file:
SD01506CEN_0421.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN IT 09/06/202214/10/2019Lingua:
Inglese
Versione:
09/06/2022
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
Webserver Guideline
EN IT 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Lingua:
Inglese
Versione:
27/01/2020
Dimensione del file:
879 KB
Nome del file:
SD01190CEN_04.20.pdf
-