Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Liquiline CA80AM - analizzatore di processo per la misura di ammonio di alta precisione

Analizzatore di ammonio
Sistema Liquiline CA80AM

Sistema colorimetrico per il monitoraggio online del trattamento delle acque e delle acque reflue

CA80AM
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Campo di misura

    0,05 a 20 mg/l NH4-N
    0,5 a 50 mg/l NH4-N
    1 a 100 mg/l NH4-N
    0,5 a 50 mg/l con funzione di diluizione fino ad un massimo di 10 a 1000 mg/l NH4-N

  • Temperatura di processo

    4 ... 40 °C (39 ... 104 °F)

  • Pressione di processo

    Non pressurizzato

  • Metodo di misura

    Conforme al principio di misura colorimetrica standard - metodo indofenolo blu secondo ISO 7150-1, DIN 38406-5 e GB 7481-87.

Campo applicativo

Liquiline CA80AM offre misure di ammonio ad alta precisione in tutti i punti critici dell'impianto. Fa parte della piattaforma Liquiline, è quindi facilmente installabile o trasformabile in una stazione di misura - riducendo al minimo lo sforzo di installazione. La taratura e i cicli di pulizia automatici, nonché il basso consumo di reagenti, consentono di risparmiare notevolmente sui costi operativi e di manutenzione. Diagnostica avanzata e accesso remoto garantiscono la sicurezza di processo e vi supportano nel fornire documentazione di processo dettagliata, destinata alle autorità di controllo.

Liquiline CA80AM per il monitoraggio e il controllo di:

  • Ingresso di impianti di trattamento delle acque reflue

  • Uscita di impianti di trattamento delle acque reflue a fini di documentazione

  • Bacini di aerazione

  • Trattamento delle acque

  • Trattamento delle acque reflue municipali e industriali

Vantaggi

  • Installazione e messa in funzione semplici e rapide, grazie alla tecnologia Memosens e al funzionamento user-friendly

  • Facile aggiornamento delle funzionalità - anche ad una stazione completa di misura - semplicemente aggiungendo moduli e collegando sensori Memosens

  • Diagnostica avanzata con accesso remoto per una maggiore sicurezza di processo

  • Costi operativi ridotti grazie a taratura e cicli di pulizia automatici, al ridotto consumo di reagenti

  • Principio di misura colorimetrico normalizzato - metodo dell'indofenolo blu - secondo ISO 7150-1, DIN 38406-5 e GB 7481-87

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore