Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sensori di pressione differenziale

Misura continua del livello, della portata e della pressione differenziale

Trasmettitori di pressione differenziale

Trasduttori di pressione differenziale con sensori di pressione piezoresistivi e membrana metallica elettrosaldata, dp elettronico o separatore, utilizzati soprattutto nell'industria di processo. Deltabar offre la misura continua del livello di liquidi, così come la misura del volume della portata massica, utilizzando elementi primari. Applicabile anche per il monitoraggio dei filtri con trasmettitore di pressione differenziale. Scoprite la vasta gamma di trasduttori di pressione Deltabar attraverso il pulsante qui sotto.

8 Prodotti
Filtra

You've viewed 8 of 32 products

Sensori di pressione differenziale

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Oltre ai trasmettitori di pressione con separatore o cella al silicio per misure di pressione differenziale, livello, portata, vi è Deltabar, un sistema di pressione differenziale elettronico costituito da due moduli sensore e un trasmettitore abbinati. Nelle applicazioni di livello, il sensore di alta pressione (HP) misura la pressione idrostatica. Il sensore di bassa pressione (LP) misura l'altezza piezometrica. Il livello (o pressione differenziale) viene calcolato nel trasmettitore utilizzando questi due valori digitali.

Sensori di pressione differenziale: principio di misura

Cella al silicio: la pressione operativa determina una flessione della membrana di processo e un fluido di riempimento trasferisce questa pressione a un ponte resistivo (tecnologia dei semiconduttori). Il sistema misura ed elabora la variazione della tensione di uscita del ponte, che dipende dalla pressione.

Separatore: la pressione operativa agisce sulla membrana di processo del separatore e viene trasferita alla membrana di processo del sensore da un fluido di riempimento. Elementi primari: contattate il vostro centro vendite locale

Vantaggi

  • Trasmettitore universale dp per applicazioni di portata, livello o controllo dei filtri
  • Con separatore - temperatura di processo da -70 a +400 °C (-94 ... +752 °F)
  • Il sistema elettronico a pressione differenziale elimina le problematiche meccaniche dei sistemi tradizionali offrendo maggiore affidabilità e disponibilità di processo. Inoltre, riduce al minimo i rischi per la sicurezza grazie all'architettura e all'esecuzione del nuovo sistema di pressione differenziale elettronico