

Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe A secondo IEC 60751
classe AA secondo IEC 60751 -
Miglior tempo di risposta
in base alla configurazione
t50 = 4 s
t90 = 8 s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
-
Range di misura / operatività
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 10.000,00 mm (393,70'')
Campo applicativo
Il robusto termometro è progettato per l'utilizzo in applicazioni che richiedono elevata sicurezza, ad esempio nell'industria chimica, l'Oil&Gas e la produzione di energia. Ambienti difficili, sostanze corrosive e pressioni elevate vengono gestite mediante l'uso di robusti tubi di protezione e materiali speciali. Un trasmettitore da testa, con tutti i protocolli di comunicazione più comuni, rende il dispositivo pronto per l'uso con una maggiore precisione rispetto ai sensori a cavo fisso.
Applicazioni pesanti
Industria petrolchimica
Campo di misura: da -200 a +600 °C (da -328 a 1112 °F)
Pressione statica fino a 100 bar a seconda della connessione al processo utilizzata
Classe di protezione: IP68
Vantaggi
Tipi di protezione per l'utilizzo in ambienti pericolosi: sicurezza intrinseca (Ex ia), a prova di esplosione (Ex d), antiscintilla (Ex nA)
Elevato grado di compatibilità dell'inserto e design secondo DIN 43772 e lunghezze di immersione su specifiche del cliente
Opzionalmente puntale rastremato per tempi di risposta più brevi
Vasta scelta di connessioni al processo: filettate, flangiate, giunti a compressione
Approvato per usi marini
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Omnigrad S TR63, TC63 Informazioni tecniche
Termometro modulare con pozzetto termometrico
e collo di estensioneEN IT 29/11/201818/01/201620/08/201325/07/2012Lingua:
Italiano
Versione:
29/11/2018
Dimensione del file:
870.7 KB
Nome del file:
TI01030TIT_0316.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Omnigrad S -TR63
Termometro RTD certificato EEx-d o EEx-ia, inserto sostituibile,
pozzetto
da tubazione, connessione al processo filettata, flangiata o scorrevole.
Elettronica PCP (4...20 mA), HART® o PROFIBUS-PA®EN IT 01/07/2005Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2005
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI282TIT.PDF
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometri RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN IT 28/03/202320/12/202103/05/201628/11/201201/06/2009Lingua:
Italiano
Versione:
28/03/2023
Dimensione del file:
451 KB
Nome del file:
XA00072RIT_1623-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserti RTD/TC e termometri a cavo
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN IT 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2023
Dimensione del file:
457.3 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1823-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN IT 30/08/202315/05/202331/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
30/08/2023
Dimensione del file:
474.5 KB
Nome del file:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TR/TC6x
Termometro RTD / TC
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN IT 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Lingua:
Italiano
Versione:
20/02/2023
Dimensione del file:
471.3 KB
Nome del file:
XA00084RIT_0423-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN IT 27/04/202331/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
471.5 KB
Nome del file:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TX6x
RTD/TC modular thermometers
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex tb IIIC T85 °C....T450 °C Db X
Ex ta/tb IIIC T85°C...T450 °C Da/Db XEN IT 09/07/202413/03/202002/11/2016Lingua:
Inglese
Versione:
09/07/2024
Dimensione del file:
460.7 KB
Nome del file:
XA01450TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN IT 17/07/202410/03/202002/11/2016Lingua:
Inglese
Versione:
17/07/2024
Dimensione del file:
453.6 KB
Nome del file:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN IT 31/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
31/07/2020
Dimensione del file:
173.5 KB
Nome del file:
XA02111TEN_0120.pdf
-