Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del termometro a termocoppia TH53

TH53
Termometro a termocoppia modulare, versione USA

Tecnologia di misura della temperatura da leader per applicazioni generali

TH53
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
  • Precisione

    Standard secondo ASTM E-230
    Speciale secondo ASTM E-230.

  • Miglior tempo di risposta

    dipende dalla configurazione
    63% rt = 15 s

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20°C: 100 bar (1.450psi)
    Dipende dalla configurazione
    Standard secondo ASTM E-230

  • Range di misura / operatività

    Tipo T:
    -270 °C ...400 °C
    (-454 °F ...752 °F)
    Tipo J:
    -210 °C ... 1.200 °C
    (-346 °F ...2.192 °F)
    Tipo E:
    -270 °C ... 1.000 °C
    (-454 °F ...1.832 °F)
    Tipo K:
    -270 °C ...1.372 °C
    (-454 °F ...2.500 °F)
    Tipo N:
    -270 °C ... 1.300 °C
    (-454 °F ...2.372 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 24'' (609 mm)
    altri su richiesta

Campo applicativo

Questo termometro estremamente modulare può essere impiegato per svariate applicazioni in ambienti gravosi, ad esempio in impianti di produzione di energia, raffinerie, nell'industria chimica o petrolchimica. Si tratta di un dispositivo robusto con pozzetto termometrico da barra piena e trasmettitore da testa; un'unità completa pronta all'uso, con livelli di accuratezza e affidabilità superiori rispetto ai sensori con cablaggio diretto. L'ampia scelta di connessioni al processo, dimensioni e materiali (ad es. SS316, INCONEL600, Hastelloy C276, titanio o Monel) ne aumenta i campi di applicazione.

I sensori di temperatura TH53 sono termocoppie assemblate e installate in pozzetti termometrici che, grazie alla loro costruzione robusta, sono ideali per tutte le applicazioni di processo, anche nell'industria pesante. La sonda di misura è costituita da una termocoppia isolata con ossido di magnesio e da un pozzetto ricavato da barra piena.

Le armature del sensore sono adatta all'uso in vari settori dell'industria di processo, ad esempio:

  • Industria chimica

  • Industria petrolchimica

  • Centrali elettriche

  • Raffinerie

  • Piattaforme offshore

Vantaggi

  • Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di alto livello con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo.

  • Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione.

  • Isolamento galvanico ottimizzato sulla maggior parte degli strumenti (2 kV).

  • Struttura semplificata dei modelli: prezzi competitivi, ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un solo numero di modello si ottiene un sistema di misura completo, comprendente sensore, pozzetto e armatura del trasmettitore.

  • Tutti i trasmettitori iTEMP® assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤0,05% all'anno

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products