Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Controllo ottimizzato della temperatura nelle centrali elettriche a vapore

Funzionamento in standby efficiente di un turboset

Il controllo preciso della temperatura in modalità standby di una centrale elettrica a vapore è importante per un avviamento rapido ed efficiente del sistema. Un sensore di temperatura non invasivo può essere montato a posteriori in tutta semplicità nel tubo esistente e integrato nel sistema di controllo senza problemi. Grazie al segnale aggiuntivo si garantisce una misurazione sensibilmente più veloce e, quindi, un controllo ottimizzato della temperatura.

Centrale elettrica a vapore ©Adobe Stock/Tilo Grellmann

Vantaggi

  • Installazione rapida e semplice

  • Non è necessario aprire il tubo

  • Informazioni aggiuntive precise e rapide sulla temperatura dal processo per un controllo ottimizzato

La sfida

Il montaggio a posteriori di un punto per una misurazione invasiva della temperatura richiede sforzi importanti. Il sistema deve essere completamente arrestato e i tubi svuotati. Inoltre, sono necessari interventi di perforazione e saldatura sui componenti esistenti dell'impianto, che richiedono nuovi test e approvazioni operative da parte di organismi notificati.

La nostra soluzione

Il termometro non invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 è la soluzione ideale: può infatti essere installato in tutta semplicità e in poco tempo, non interferisce con le strutture dell'impianto che sono sottoposte a pressione e garantisce misurazioni rapide e precise della temperatura.