Misura non invasiva e innovativa della temperatura dell'idrogeno
La soluzione giusta per tubi di piccole dimensioni
Le stazioni di rifornimento dell'idrogeno sono indispensabili per la creazione delle infrastrutture necessarie all'uso dei veicoli con celle a combustibile. Dato che la temperatura dell'idrogeno compresso aumenta con l'espansione durante il riempimento e i normali contenitori non consentono di superare una temperatura di +65 °C (+149 °F) circa, nelle stazioni di rifornimento dell'idrogeno la misura della temperatura è fondamentale per motivi di sicurezza.

Vantaggi
Misura della temperatura precisa e veloce
Rischio di perdite ridotto o eliminato
Installazione semplice senza apertura del processo
Disponibilità di diversi protocolli di comunicazione
La sfida
Nelle stazioni di rifornimento di idrogeno, l'idrogeno compresso viene solitamente distribuito in condotte molto piccole. Con queste dimensioni, non è possibile misurare la temperatura con un pozzetto termometrico. Per questo motivo vengono spesso utilizzati sensori direttamente a contatto con il processo, inseriti tramite raccordi a T ad alta pressione. Considerata la ridotta lunghezza di installazione, il sensore solitamente misura la temperatura del raccordo, non del fluido, con conseguenti errori di misura e potenziali rischi di perdite.
La nostra soluzione
Il design innovativo del sensore di temperatura non invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 consente di adattarlo facilmente a tubi di piccole dimensioni e misura in modo accurato e rapido la temperatura di processo nelle condotte dell'idrogeno, ottenendo risultati di misura migliori.