Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass I 100 / 8I1B con attacchi Tri-Clamp

Proline Promass I 100
Misuratore di portata Coriolis

Misura in linea della viscosità e della portata in un trasmettitore ultracompatto

8I1B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquidi): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquidi): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,5 %
    Densità (liquidi): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Temperatura di processo

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 63K

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: titanio grado 9
    Connessione: titanio grado 2

Campo applicativo

Il design a singolo tubo diritto del Promass I 100, fornisce le misure dirette di portata massica, densità e temperatura, e la misura della viscosità come uscita opzionale.
In combinazione con la più piccola custodia del trasmettitore disponibile oggi, offre massime prestazioni in pochissimo spazio. Promass I 100 è la scelta ideale per gli integratori di sistema, costruttori di skid e OEM.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità

  • Misura liquidi e gas in applicazioni che richiedono basse perdite di carico e un trattamento delicato del liquido.

Proprietà del dispositivo

  • Sistema a tubo singolo rettilineo di facile pulizia

  • Tecnologia TMB®

  • Tubo di misura in titanio

  • Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta

  • Elevato grado di protezione: IP69K

  • Disponibilità di display locale

Vantaggi

  • Risparmio energetico - il suo design a passaggio pieno garantisce perdite di carico minime

  • Minor numero di punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione non ingombrante - nessun tratto in ingresso/uscita

  • Trasmettitore compatto - massima funzionalità con il minimo ingombro

  • Funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi - web server integrato

  • Verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products