HAW562 - Dispositivi di protezione contro le sovratensioni
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni su guida DIN per l'installazione nel quadro elettrico, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionali con approvazione SIL ed
Il dispositivo di protezione da sovratensioni HAW562 è utilizzato per proteggere i componenti elettronici dalla distruzione causata da sovratensioni. Garantisce che le sovratensioni che si verificano nei cavi di segnale (ad es. da 4 a 20 mA), nelle linee di comunicazione (bus di campo) e nelle linee di alimentazione siano limitate in modo sicuro o che vengano scaricate a terra. La funzionalità del trasmettitore o del componente elettronico da proteggere non viene compromessa.
Le unità HAW562 sono utilizzate principalmente nell'automazione di processo e nella tecnologia di misura e comunicazione nei settori dell'acqua e delle acque reflue, della chimica, dell'Oil&Gas, nonché della produzione di energia elettrica.
Vantaggi
Gli strumenti di misura presenti sull'impianto sono sempre tutelati
L'aumento della disponibilità dell'impianto si coniuga perfettamente con i componenti elettronici coinvolti nel processo di automazione e con la tecnologia di misura
Applicazioni in aree Ex - disponibile opzionalmente con omologazione SIL2 per sicurezza intrinseca
Resistenza alle vibrazioni e agli urti secondo la norma EN 60068-2
Scudo di messa a terra diretta e indiretta
Selezione Fundamental
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
In che modo la profilatura della temperatura aumenta la sicurezza dell'impianto e la qualità di prodotto in sili e serbatoi per lo stoccaggio di prodotti alimentari sfusi.
Protezione da sovratensione momentanea per guida DIN
Funzione
Si utilizzano protezioni da sovratensione momentanea per proteggere i componenti elettronici dell'impianto dalle sovratensioni. Ciò permette di proteggere gli strumenti di misura più costosi e di aumentare la disponibilità dell'impianto.
Applicazione
Protezione da sovratensione momentanea per cavi di segnale o alimentazione
Betriebsanleitung HAW562-AAB/-AAC für Versorgungsleitungen
Operating instructions HAW562-AAB/-AAC for supply lines
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 04/2014
New version available in English
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene zum Schutz von Versorgungsleitungen 10-55 V / 90-230 V HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the protection of supply lines 10-55 V / 90-230 V
Betriebsanleitung HAW562-AAA/-AAD/-8DA für Signalleitungen
Operating instructions HAW562-AAA/-AAD/-8DA for signal lines
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 12/2010
New version available in English
HAW562-AAA/-AAD/-8DA Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene zum Schutz von Signalleitungen 0/4-20mA, PFM, PA, FF, RS485, Modbus, DP HAW562-AAA/-AAD/-8DA Surge arrester for top hat rail mounting for the protection of signal lines 0/4-20mA, PFM, PA, FF,RS485, Modbus, DP
Betriebsanleitung HAW562-AAE für Prosonic FM9x
Operating instructions HAW562-AAE for Prosonic FMU9x
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 12/2010
New version available in English
HAW562-AAB/-AAC Überspannungsschutz zur Montage auf Hutschiene zum Schutz von Prosonic FMU9x HAW562-AAB/-AAC surge arrester for top hat rail mounting for the protection of FMU9x
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo pompa per montaggio su pannello frontale con un ingresso sensore universale e fino a 8 uscite relè
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo pompa per montaggio su pannello frontale con un ingresso sensore universale e fino a 8 uscite relè
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .