![Immagine del flussimetro Proline Promag 55S per applicazioni con alto contenuto di solidi e forte abrasione. Immagine del flussimetro Proline Promag 55S per applicazioni con alto contenuto di solidi e forte abrasione.](/__image/a/21908/k/5d935de5f4c65cb2f6bdb06e48b7f9d2a508b05f/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%2055S%20with%20flange%20connections%20for%20applications%20with%20high%20solids%20content%20and%20high%20abrasion%20-%20PP01.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata volumetica: ±0.5 % c.m.± 1 mm/s (0.04 in/s)
Opzione: ±0.2 % c.m. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
Campo di misura
0 … 9600 m³/h
-
Temperatura di processo
-40 … +180°C
(-40 … +356°F) -
Campo di pressione
PN 10 … 40
Cl. 150 … 300
JIS 10 … 20K
AS 2129 Tabella E
AS 4087 PN16 -
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: Poliuretano, gomma dura, PFA, PTFE, gomma naturale
Elettrodi: 1.4435/304L, Lega C-22, Tantalio, Platino, Duplex 1.4465, Carburo di tungsteno, Titanio
Campo applicativo
Promag S è ideale per fluidi non omogenei, abrasivi e corrosivi. Il robusto design del sensore, con rivestimenti ottimizzati per l'industria, consente l'applicazione in ambienti impegnativi e nei processi di misura come il trattamento delle acque reflue, la produzione di pasta e carta o nell'industria delle materie prime e dei metalli. A causa del suo trasmettitore ad alte prestazioni, Promag 55S non solo misura la portata in modo affidabile, ma calcola anche il contenuto di solidi.
Il principio di misura bidirezionale è virtualmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità
Ideale per le applicazioni più esigenti, con un elevato contenuto di solidi abrasivi.
Caratteristiche del dipositivo
Sistema a bobine
Ampia gamma di rivestimenti
Contenuto solido fino all'80% del peso
Display retroilluminato a 4 righe con touch control
Due uscite di commutazione
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Vantaggi
Elevata stabilità del segnale grazie ad un'evoluta elaborazione del segnale
Massima sicurezza - elettrodi di misura e rivestimenti ottimizzati per il settore
Nessuna perdita di carico grazie alla sezione di passaggio completamente libera
Massime prestazioni – opzioni software per il rilevamento di contenuti solidi
Massima sicurezza -pulizia integrata degli elettrodi
Recupero automatico dei dati durante la manutenzione
Nessuna parte in movimento - esente da manutenzione
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
![Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse](/__image/a/9247233/k/60c65301e6a2e97c8a48a03e5c8328769c0cc273/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_X_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Promag 55S
Versione italiana - 12/2007
Sistema elettromagnetico per la misura di portata Misura di portata per liquidi contenenti solidi o liquidi non omogenei
EN IT 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Lingua:
Italiano
Versione:
01/12/2007
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
TI071DIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag 55 HART Instruzioni di funzionamento
Versione italiana - 10/2009
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN IT 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Lingua:
Italiano
Versione:
19/10/2009
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA119DIT_1009.PDF
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Promag 55S
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
Misura di portata per liquidi contenenti solidi o
liquidi non omogeneiEN IT 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Lingua:
Italiano
Versione:
01/12/2007
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
TI071DIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag 55 HART Instruzioni di funzionamento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN IT 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Lingua:
Italiano
Versione:
19/10/2009
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA119DIT_1009.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
PROline Promag 55 HART Descrizione delle funzioni dello strumento
Sistema elettromagnetico per la misura di portata
EN IT 19/10/200901/11/200701/09/2006Lingua:
Italiano
Versione:
19/10/2009
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
BA120DIT_1009.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN IT 27/11/201701/12/200901/09/2006Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
5.6 MB
Nome del file:
BA00126DEN_1317.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN IT 27/11/201701/03/201114/09/201019/10/200901/12/2007Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
8.7 MB
Nome del file:
BA00124DEN_1417.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating
Instructions.EN IT 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2011
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA00125DEN_1311.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating
Instructions.EN IT 01/12/200901/09/2006Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2009
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
BA127DEN_0709.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline Promag 55 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN IT 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Lingua:
Italiano
Versione:
27/11/2017
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
KA00029DIT_1617.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing amplifier board Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN IT 15/11/201805/08/2014Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2018
Dimensione del file:
393.9 KB
Nome del file:
EA00064DA2_1518.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN IT 15/11/201818/11/2011Lingua:
Inglese
Versione:
15/11/2018
Dimensione del file:
455.1 KB
Nome del file:
EA00063DA2_1518.pdf
-