-
Formazione
PROFIBUS - Il bus di campo per processi ibridi
Garantire un processo economico, sicuro, affidabile e un miglioramento della qualità del prodotto
PROFIBUS è un bus di campo standard che fornisce comunicazione coerente nell'impianto.
PROFIBUS DP è ideale per i processi veloci e per il collegamento di dispositivi di controllo.
PROFIBUS PA è automazione di processo, con alimentazione dei dispositivi di campo e sicurezza intrinseca.
PROFIBUS PA e DP utilizzano lo stesso protocollo di comunicazione. E' disponibile un Profilo PROFIBUS PA standardizzato, per garantire l'interoperabilità e consentire intercambiabilità.
I vantaggi di PROFIBUS
![](/__image/a/52609/k/60f91b0f69c4f7c09c2714e2a61675d587773040/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/PROFIBUS_LG_01.jpg)
La tecnologia PROFIBUS garantisce:
Risparmio derivante da minore ingombro, minor numero di componenti e cavi
Costi di progettazione, di ingegneria e di messa in servizio ridotti
Documentazione e certificazione Ex sempre disponibili
Vasta flessibilità, più elevata precisione e maggiore produttività
Alta disponibilità dell'impianto grazie a manutenzione e riparazioni efficienti
Semplice sostituzione del dispositivo, indipendentemente della data di produzione
Integrazione dei dispositivi
Le apparecchiature PROFIBUS si connettono a un PLC tramite una scheda PROFIBUS DP I/O. L'interfaccia al segmento PROFIBUS PA è un accoppiatore bus o un link. Un cosiddetto file GSD è necessario per ingegnerizzare il sistema.
Al fine di garantire una perfetta integrazione nei sistemi di controllo:
Le apparecchiature PROFIBUS sono testate e certificate in laboratori indipendenti, accreditati dal PROFIBUS User Organization (PNO)
I nostri dispositivi sono inoltre testati con diversi sistemi di controllo in condizioni operative tipiche
Funzionamento e gestione del dispositivo
Le informazioni sul dispositivo PROFIBUS (parametri, stato, ecc) sono accessibili da:
un frame FDT, ad esempio FieldCare, che richiede un cosiddetto DTM per ogni tipo di dispositivo
uno strumento operativo DD/EDD come Asset Management Solution (AMS) e Process Device Manager (PDM)
Offriamo DTM, DD e EDD per tutti i nostri dispositivi PROFIBUS DP e PROFIBUS PA e la garanzia della loro integrazione.
Driver dei dispositivi e certificati
I file descrittivi del dispositivo e i certificati possono essere ottenuti dall'area download di ogni prodotto.
Formazione tecnologica sul protocollo PROFIBUS
E' disponibile una gamma completa di corsi di formazione:
Basati sulla nostra esperienza pratica ed applicativa, sviluppata in tutti i settori industriali
Contenuti dei corsi orientati a specifiche applicazioni
Contenuti indipendenti dal produttore delle tecnologie di misura
Dettagli sul programma di formazione attuale: Formazione tecnologica sul protocollo PROFIBUS
PROFIBUS – soluzioni per la gestione dei dispositivi
![](/__image/a/52617/k/49df393bc8465c6f080d652c7691d286ce344530/ar/flexible/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/PROFIBUS_EN_NT_01.jpg)
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
Download
-
Brochure di competenza sul protocollo PROFIBUS
Endress+Hauser offre il più ampio portfolio di dispositivi compatibili PA profilo 3.02 presente oggi sul mercato. Vale per ogni principio di misura.
Dimensione del file:
Nome del file: