Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Termometro a termocoppia per alte temperature - TAF16

iTHERM FlameLine TAF16
Termometro ad alta temperatura

Termometro TC metrico con pozzetto termometrico in metallo o lega per applicazioni ad alta temperatura

TAF16
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    classe 2 secondo IEC 60584

  • Max pressione di processo a 20°C

    a 20 °C: 1 bar (15 psi)

  • Range di misura / operatività

    Tipo K:
    -40 °C ...1.100 °C
    (-40 °F...2.012 °F)
    Tipo J:
    -40 °C ... 750 °C
    (-40 °F ...1.382 °F)
    Tipo N:
    -40 °C ... 1.150 °C
    (-40 °F ... 2102 °F)
    Tipo S:
    0 °C ... 1.400 °C
    (32 °F...2.552 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    fino a 4.525,00 mm (178,15'')

Campo applicativo

I punti di misura con temperature di processo estremamente elevate richiedono un termometro per alte temperature con un pozzetto in ceramica o in metallo e termocoppie in metalli speciali come il platino e il rodio. Il pozzetto in materiali speciali protegge dai danni meccanici e chimici del processo e aumenta la durata dei sensori utilizzati. Questo porta a: risparmio sui costi di manutenzione del punto di misura, miglioramento della qualità dei prodotti e aumento della sicurezza dell'impianto.

  • Per la misura della temperatura nella produzione di cemento, nel trattamento dell'acciaio, negli inceneritori e nei forni a letto fluido

  • Il TAF16 contiene un inserto per termocoppia singolo o doppio e un tubo di protezione in metallo o ceramica, oltre a una guaina interna opzionale

  • Temperature di processo: fino a +1.700 °C (+3.092 °F)

Vantaggi

  • Lunga durata grazie all'utilizzo di materiali innovativi per i pozzetti termici con una maggiore resistenza all'usura e agli agenti chimici

  • Misure stabili a lungo termine grazie al sensore protetto con materiali non porosi

  • Flessibilità nella scelta dei prodotti grazie alla progettazione modulare

  • Costo del ciclo di vita del prodotto ottimizzato grazie alle parti di ricambio sostituibili

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products