Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Pozzetto termometrico a saldare TU51, versione USA

Pozzetto termometrico a saldare TU51, versione USA

Pozzetto termometrico con connessione al processo a saldare ed estensione circolare

TU51
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
  • Max pressione di processo a 20°C

    500 bar (7252 psi)

  • Lunghezza standard (mm)

    24"

Campo applicativo

Il robusto pozzetto è progettato per l'impiego in applicazioni gravose in cui la sicurezza ha un ruolo fondamentale, ad es. nell'industria chimica, Oil & Gas e dell'energia elettrica. Idoneo per ambienti gravosi, sostanze corrosive e pressioni molto elevate grazie all'uso di tubi di protezione robusti e materiali speciali.

Progettato per l'utilizzo con termometri a resistenza e a termocoppia in applicazioni industriali o pesanti.

  • Per applicazioni che richiedono una maggiore protezione del sensore di temperatura da effetti fisici e chimici

  • Per applicazioni in tubi e recipienti o serbatoi

  • Ideale per tutti i punti di misura che richiedono una ripetizione regolare della taratura con sostituzione dell'inserto in processi chiusi

Vantaggi

  • L'estensione, la lunghezza di immersione e la lunghezza totale possono essere selezionate in base ai requisiti del processo

  • La configurazione modulare consente l'uso in tutti i processi industriali caratterizzati da sollecitazioni meccaniche e termiche elevate

  • Tempo di risposta rapido grazie al puntale di forma conica

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products