Questo robusto strumento è pronto all'uso ed è progettato per essere impiegato in un pozzetto termometrico preesistente. L'unità comprende varie teste di alloggiamento trasmettitore per soddisfare le esigenze applicative e di spazio. Il dispositivo offre livelli di accuratezza e affidabilità superiori. Le varie opzioni di connessione, dimensioni e materiali (come acciaio inox 316L e Hastelloy C276) offrono numerose possibilità di applicazione.
Il sensore di temperatura T15 è un'armatura RTD progettata per l'uso in ambienti gravosi e aree esplosive, grazie alle certificazioni FM e CSA. Il sensore è costituito da una sonda di misura con un elemento RTD isolato e una guaina.
L'armatura del sensore è adatta all'uso in vari settori dell'industria di processo, ad esempio:
Industria chimica
Industria petrolchimica
Raffinerie
Piattaforme offshore
Vantaggi
Armature di temperatura con certificazioni FM/CSA XP Classe I, Div. 1 per la massima sicurezza
Soluzioni di misura della temperatura complete da un unico fornitore. Trasmettitore di alto livello con sensore integrato per applicazioni gravose nell'industria di processo
Basta rimuovere la confezione e il dispositivo è pronto per l'installazione
Isolamento galvanico ottimizzato sulla maggior parte degli strumenti (2 kV)
Struttura semplificata dei modelli: prezzi competitivi, ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Facilità di ordinazione e ripetizione degli ordini. Indicando un solo numero di modello si ottiene un sistema di misura completo, comprendente sensore, pozzetto e armatura del trasmettitore
Tutti i trasmettitori iTEMP assicurano un'elevata stabilità a lungo termine ≤0,05 % all'anno
Dato che la temperatura dell'idrogeno compresso aumenta con l'espansione durante il riempimento, nelle stazioni di rifornimento dell'idrogeno la misura della temperatura è indispensabile per motivi di sicurezza.
Il nostro termometro non invasivo può essere montato a posteriori in tutta semplicità nel tubo esistente e integrato nel sistema di controllo per consentire il funzionamento in standby efficiente di un turboset.
Il termometro non invasivo iTHERM SurfaceLine TM611 misura la temperatura in modo preciso e rapido, ottimizzando le prestazioni e l'efficienza dello scambiatore di calore.
Il processo Ziegler-Natta utilizza sostanze chimiche pericolose come il tetracloruro di titanio. La misurazione precisa della temperatura è fondamentale per evitare reazioni fuggitive (runaway) e garantire la sicurezza e l'efficienza.
Approvazione antideflagranza Statunitense montaggio modulare della temperatura per applicazioni pesanti con estensione da utilizzare con i pozzetti termometrici esistenti.
Pozzetto termometrico
da utilizzare con pozzetto termometrico
Ingresso / Sonda
isolamento minerale (MI), flessibile isolamento in PFTE, rigido
Diametro esterno tubo di protezione/Inserto
Non applicabile
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 100" (2540 mm) altri su richiesta
Materiale tubo di protezione/pozzetto
Guaina del sensore 316/316L
Rivestimento opzionale
Non definito
Attacco al processo
filettatura maschio: NPT1/2"
Forma della punta
Diritto
Rugosità della superficie Ra
Non definito
Range di misura / operatività
PT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max pressione di processo a 20°C
Dipende dalla configurazione
Precisione
classe A secondo IEC 60751 classe B secondo IEC 60751
Miglior tempo di risposta
63% rt = 3 s
Trasmettitore da testa
sì (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Approvazioni Ex
FM XP DIP FM XP NI DIP CSA XP DIP CSA XP NI DIP FM/CSA XP DIP FM/CSA XP NI DIP CSA C/US XP, DIP cCSAus Utilizzo generico
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'installazione in campo, fornisce alimentazione e segnali di comunicazione opzionale con omologazione SIL ed Ex
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .