![Deltapilot FMB70 - Misura di livello idrostatica Deltapilot FMB70 - Misura di livello idrostatica](/__image/a/35228/k/78d9c20d3622c9f8c13480a289fd4808cebb4827/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltapilot_FMB70_BS.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Standard 0,1%
Optional 0.075% -
Temperatura di processo
-10°C...+100°C
(+14°F...+212°F) -
Campo di misura della pressione
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
40 bar (600 psi)
-
Distanza massima di misura
100 m (328 piedi) H2O
-
Parti bagnate
Alloy C
316L -
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC,
oro-rodio -
Cella di misura
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Campo applicativo
Deltapilot FMB70 con cella di misura CONTITE resistente alla condensa e custodia a due camere, tipicamente utilizzato nelle industrie di processo, anche con requisiti igienici. Ideale per la misura di livello in liquidi e paste in serbatoi aperti o chiusi, non influenzata dalla possibile formazione di schiuma. Il modulo di registrazione dei dati HistoROM/M-DAT integrato rende facilmente disponibili i parametri di gestione e i dati di processo. Progettato secondo IEC 61508 per l'impiego in sistemi di sicurezza SIL3.
Per la misura del livello e/o della pressione.
Attacchi al processo: Filettature, flange e connessioni igieniche
Temperatura: da –10 a +100°C (da 14 a 212°F) (da +135°C (275°F) per 30 minuti massimo)
Campo di misura: da 0.1 a 10 bar rel. (da 1.5 a 150 psi)
Precisione: ±0.075%
Certificati internazionali per la protezione contro le esplosioni, la prevenzione di troppo pieno WHG, SIL, certificati igienici, certificazioni navali
Vantaggi
Cella di misura CONTITE ermeticamente sigillata, elevata precisione di riferimento: ± 0,1%, opzionalmente ± 0,075% ed effetti minimi di temperatura grazie alla compensazione attiva della temperatura
Miglior ripetibilità batch-to-batch e stabilità a lungo termine
Concetto modulare per una facile sostituzione del display o dell'elettronica
Backup dei dati su HistoROM/M-DAT per la regolazione dello strumento e i valori di misura
Funzionamento monitorato dalla cella di misura all'elettronica
Perfetta integrazione di sistema (HART/PA/FF)
Vasta gamma di approvazioni internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltapilot S FMB70
Versione italiana - 09/2021
Misura di livello idrostatica
EN IT 27/09/202120/04/202001/03/201815/08/201601/09/2015Lingua:
Italiano
Versione:
27/09/2021
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
TI00416PIT_2421-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Versione inglese - 04/2017
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN IT 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Deltapilot S FMB70
Misura di livello idrostatica
EN IT 27/09/202120/04/202001/03/201815/08/201601/09/2015Lingua:
Italiano
Versione:
27/09/2021
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
TI00416PIT_2421-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
6.3 MB
Nome del file:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Deltapilot S FMB70 FOUNDATION Fieldbus (V04.00.zz) Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via FOUNDATION FieldbusEN IT 03/04/201710/12/201407/05/201423/05/201315/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA00372PEN_1816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Deltapilot S FMB70
Misura di livello idrostatica
EN IT 01/03/201810/12/201401/11/201408/05/201417/01/2013Lingua:
Italiano
Versione:
17/01/2013
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA00332PIT_1513.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Deltapilot S FMB70 PROFIBUS PA (V04.01.zz) Operating Instructions
Pressure sensor with the CONTITE measuring cell
Condensate-resistant offering long-term stability; Communication
via PROFIBUS PAEN IT 03/04/201710/12/201407/05/201407/08/201314/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
BA00356PEN_1816.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN IT 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Lingua:
Inglese
Versione:
10/12/2014
Dimensione del file:
580 KB
Nome del file:
KA00244PA2_1514.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot S FMB70
Misura di livello idrostatica
EN IT 30/06/202203/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Lingua:
Italiano
Versione:
30/06/2022
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
KA01023PIT_1922-00.pdf
-