Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Misure di livello in bunker/depositi di materiali sfusi 

Soluzioni di misura radar per applicazioni con solidi sfusi

I nuovi sensori radar a spazio libero da 80 GHz Micropilot FMR10B, FRM20B, FMR30B assicurano una misura affidabile del livello nelle applicazioni di base di gestione dei materiali sfusi, a prescindere dalle influenze esterne e dalle proprietà dei materiali. Le condizioni superficiali altamente variabili dovute al rapido movimento del materiale sfuso non rappresentano un problema. Le operazioni di installazione e uso sono semplificate dalla possibilità di accedere ai dispositivi sia a distanza che localmente. Test funzionali e diagnostica sono realizzabili tramite una procedura guidata che non prevede l'interruzione del processo.

Micropilot FMR20B, misura di livello, depositi di materiali sfusi ©Endress+Hauser

Vantaggi

  • Prestazioni di misura sempre affidabili – indipendentemente dalle condizioni meteo, dallo stato fisico del prodotto o dalla granulometria altamente variabile del materiale – grazie a un avanzato chip radar, alle numerose possibilità di installazione e al tettuccio di protezione dalle intemperie. 

  • Chip radar da 80 GHz sviluppato internamente e antenna da 80 mm per misure precise fino a 30 m.

  • La Heartbeat Technology consente di effettuare operazioni di diagnostica e verifica sul posto, senza rimuovere il dispositivo. Tecnologia certificata, verificabile e documentata secondo ISO 9001.

  • Le sequenze di installazione guidate (le cosiddette "procedure guidate") semplificano notevolmente la messa in servizio, i test funzionali e i processi di verifica.

  • L'intuitivo comando a distanza tramite app e il controllo locale su display touch a colori assicurano operazioni rapide e pratiche di messa in servizio, uso e controllo.

La sfida

Nei bunker, nei centri di accumulo e nei depositi di materiali sfusi, le condizioni meteo estreme quali sole, vento, pioggia o neve possono modificare lo stato dei materiali. I prodotti possono quindi essere secchi, umidi o addirittura congelati. Ciò comporta anche la modifica delle proprietà dei solidi che può incidere sulla riflessione del segnale radar e sul risultato della misura. Anche la variabilità della granulometria, l'altezza di misura e il frequente cambiamento delle formazioni superficiali hanno un impatto sulla precisione di misura.

La nostra soluzione

Più semplice è, meglio è: la risposta di Endress+Hauser è la nuova famiglia di prodotti Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B. Grazie alla tecnologia radar a 80 GHz, la misura è altamente precisa e affidabile a prescindere dalle proprietà del materiale. I nuovi dispositivi possono essere associati a tutta una serie di accessori che permettono di superare tutte le sfide poste dalle condizioni meteorologiche e dai requisiti di montaggio.

Micropilot FMR20B, misura di livello, depositi di materiali sfusi ©Endress+Hauser
Micropilot FMR20B, misura di livello, depositi di materiali sfusi, connettività Bluetooth ©Endress+Hauser

Volete saperne di più?

Leggete tutto l'articolo per capire in che modo è possibile ottenere una misura affidabile del livello nei bunker e nei depositi di materiali sfusi, senza interruzioni del processo e potendo contare su operazioni d'uso e manutenzione semplici e veloci.