![Deltapilot FMB52 - Misura di livello idrostatica Deltapilot FMB52 - Misura di livello idrostatica](/__image/a/35198/k/1ed316a8a06597cb4de9bfd7efd0cae7086e13e0/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltapilot_FMB52_BS.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Standard 0.2%
Opzionale 0.1% -
Temperatura di processo
Cavo PE: -10 … 70 °C/14 … 158 °F
Cavo FEP: -10 … 80 °C/14 … 176 °F -
Campo di misura della pressione
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
40 bar (600 psi)
-
Distanza massima di misura
100 m (328 piedi) H2O
-
Parti bagnate
Alloy C
316L
Cavo (PE/FEP)
rivestimento opzionale AuPt
rivestimento opzionale AuRh -
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC,
oro-rodio
PE, FEP -
Cella di misura
100 mbar...10 bar
(1.5 psi...150 psi)
Campo applicativo
Deltapilot FMB52 in versione a fune che comprende il collegamento al processo e la cella di misura CONTITE viene tipicamente utilizzato nelle industrie di processo e delle acque.
Adatto alla misura di livello in liquidi e paste, in serbatoi aperti o chiusi, non influenzata dalla formazione di schiuma. Progettato secondo IEC 61508 per l'impiego in sistemi di sicurezza SIL2.
Per la misura di livello
Attacchi al processo: Filettatura e flange
Temperatura: con cavo PE: da -10 a +70°C (da +14 a +158°F),
con cavo FEP: da -10 a +80°C (da 14 a 176°F)
Campo di misura: da 0.1 a 10bar / 100m H2O (1.5 to 150psi / 300ft H2O)
Precisione: ±0.2%, ±0.1% (opzionale)
Certificati internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione, per la prevenzione di troppo pieno WHG, SIL, per acqua ultrapura
Vantaggi
Cella CONTITE ermeticamente sigillata, elevata precisione di riferimento: ± 0,2%, opzionalmente ± 0,1% ed effetti minimi di temperatura
Concetto modulare per una facile sostituzione del display o dell'elettronica
Perfetta integrazione di sistema (HART/PA/FF)
Funzionamento semplice e guidato da menu: modulo display, via 4 a 20 mA con HART, tramite PROFIBUS PA, via FOUNDATION Fieldbus
Vasta gamma di approvazioni internazionali per l'utilizzo in aree con pericolo di esplosione
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Versione italiana - 12/2021
Misura di livello idrostatica HART
EN IT 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
15/12/2021
Dimensione del file:
989.6 KB
Nome del file:
KA01033PIT_1821-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Electronics for Cerabar M, Deltapilot M Installation Instruction
Versione inglese - 09/2013
CerabarM PMC51, PMP51, PMP55, Deltapilot M FMB5x
EN IT 30/09/201312/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
30/09/2013
Dimensione del file:
556.1 KB
Nome del file:
EA00016PA2_1313.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 04/04/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Misura di livello idrostatica
IO-Link, HART, PA, FFEN IT 01/04/202422/08/202201/07/202113/07/201610/12/2014Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
TI00437PIT_2424-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento Cerabar M Deltabar M Deltapilot M
Pressione di processo/Pressione differenziale, Portata/ Idrostatico
EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
8.3 MB
Nome del file:
BA00383PIT_0816.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5EN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
BA00382PIT_2016.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 13/07/201610/12/201411/06/201417/08/201225/01/2012Lingua:
Inglese
Versione:
13/07/2016
Dimensione del file:
7.8 MB
Nome del file:
BA00384PEN_0816.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Misura di livello idrostatica
HARTEN IT 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
15/12/2021
Dimensione del file:
989.6 KB
Nome del file:
KA01033PIT_1821-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Misura di livello idrostatica
PROFIBUS PAEN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
963.7 KB
Nome del file:
KA01034PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53
Misura di livello idrostatica
FOUNDATION FieldbusEN IT 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
934.8 KB
Nome del file:
KA01035PIT_0621-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Housing filters
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, DeltabarEN IT 21/02/202331/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
21/02/2023
Dimensione del file:
435.7 KB
Nome del file:
EA01312PEN_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Cable separate version Installation Instructions
Cerabar M, Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S
EN IT 31/01/2017Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2017
Dimensione del file:
324.7 KB
Nome del file:
EA01192PA2_0117.pdf
-