
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Standard: 0,05%
Platino: fino a 0,025% -
Temperatura di processo
-40 … 125 °C
(-40 … 257 °F) -
Campo di misura della pressione
400 mbar...700 bar
(5,8 psi...10.500 psi) -
Parti bagnate
Alloy C276
316L
Rodio -
Materiale della membrana di processo
316L, AlloyC,
Rodio> oro -
Cella di misura
400 mbar...700 bar
(5,8 psi...10,500 psi)
relativa/assoluta
Campo applicativo
Il trasmettitore di pressione digitale Cerabar PMP71 con membrana in metallo viene tipicamente utilizzato nell'industria di processo per la misura di pressione, livello, volume o massa nei liquidi o gas. PMP71 è progettato per applicazioni con alta pressione fino a 700 bar. Funzione di Quick Setup con campo di misura liberamente impostabile senza specifiche di pressione. Progettato secondo IEC 61508 per sistemi di sicurezza SIL2/3 e disponibile con certificazione MID e certificazione per misure fiscali.
Custodia a due camere in alluminio o acciaio inox (316L).
Connessione al processo: filettature e flange
Temperatura di processo: da -40 a +125°C (da -40 a +257°F)
Campi di misura: da -1/0 fino a 700bar (da -15/0 fino a +10,500psi)
Precisione: ±0.05%, "Platinum" ±0.025%
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, certificati igienici, certificazioni navali, SIL
Vantaggi
Massima precisione, riproducibilità ed elevata stabilità
Elevata sicurezza grazie all'accoppiatore a tenuta di gas con capacità fino a SIL2/3, certificato secondo IEC 61508
Messa in servizio semplice guidata dal menu tramite display locale, da 4 a 20mA con HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Soluzione di gestione dei dati HistoROM per messa in servizio, manutenzione e diagnostica all'insegna della semplicità
Resistenza al sovraccarico e funzionamento monitorato dalla cella di misura all'elettronica
Disponibile con manifold montati: sempre adatti all'applicazione, sempre testati contro le perdite
Integrazione nel sistema ottimale e indipendente (HART/PA/FF)
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Versione italiana - 04/2024
Misura della pressione di processo 1-5 V c.c., HART, PA, FF
EN IT 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
TI00383PIT_3624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Versione italiana - 08/2024
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN IT 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
1007 KB
Nome del file:
BA00271PIT_2022-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Misura della pressione di processo
1-5 V c.c., HART, PA, FFEN IT 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2024
Dimensione del file:
3.5 MB
Nome del file:
TI00383PIT_3624-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cerabar S PMP71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefEN IT 16/12/2011Lingua:
Inglese
Versione:
16/12/2011
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
TI00451PEN_0111.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Description of Device Functions HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 with MID Part Certificate
Pressure transmitter with metal sensors; Overload-resistant and
function-monitored; Communication via HART; Subcomponent
suitablefor custody transfer measurement with NMi approvalEN IT 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
BA00413PEN_1316.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDA
TION FieldbusEN IT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
BA00302PIT_1922-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Operating Instructions
Low power pressure transmitter with metal sensors and 1-5V DC voltage
outputEN IT 25/08/201701/08/2017Lingua:
Inglese
Versione:
25/08/2017
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01633PEN_0317.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN IT 01/08/202401/03/201810/12/201401/11/201407/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
1007 KB
Nome del file:
BA00271PIT_2022-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN IT 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Lingua:
Inglese
Versione:
03/04/2017
Dimensione del file:
6.3 MB
Nome del file:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIB
USPAEN IT 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201407/08/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/08/2024
Dimensione del file:
5.2 MB
Nome del file:
BA00295PIT_1922-00.pdf
-