Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass E 300 / 8E3B

Proline Promass E 300
Misuratore di portata Coriolis

Flussimetro Coriolis di fascia media con un trasmettitore compatto e facilmente accessibile

8E3B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,15 % (standard), ±0,10 % (opzione)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,15 %
    Portata massica (gas): ±0,50 %
    Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³

  • Campo di misura

    0...180 000 kg/h (0...6615 lb/min)

  • Temperatura di processo

    –40...+150 °C (–40...+302 °F)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 63K

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4404 (316/316L)

Campo applicativo

Il robusto Promass E ha una reputazione di lunga data come soluzione affidabile per misurare con precisione liquidi e gas in una vasta gamma di applicazioni standard in vari settori. Con il suo trasmettitore compatto Promass E 300 offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione del sistema: accesso da un lato, display remoto, opzioni di connettività migliorate. Heartbeat Technology consente l'affidabilità della misura e permette di estendere i cicli di ritaratura.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Misura accurata di liquidi e gas per una vasta gamma di applicazioni standard.

Proprietà del dispositivo

  • Sensore compatto a doppio tubo

  • Temperatura del fluido fino a +150 °C (+302 °F)

  • Pressione di processo fino a 100 bar (1450 psi)

  • Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Display separato disponibile

Vantaggi

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Economicamente vantaggioso - dispositivo universale; alternativa ai misuratori volumetrici convenzionali

  • Installazione non ingombrante – nessun tratto in ingresso/uscita

  • Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products