Misuratore di portata con costo di proprietà ridotto e trasmettitore compatto o separato. Misura molto accurata di liquidi e gas per una vasta gamma di applicazioni standard.
Caratteristiche del sensore
Dispositivo economico, "multiuso"; un alternativa ai misuratori di portata volumetrica tradizionali. Meno punti di misura nel processo - misura con più variabili (portata, densità temperatura). Ingombro ridotto - non richiede tratti in entrata/uscita. Sistema compatto a doppio tubo. Temperatura del fluido fino a +140 °C (+284 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Costruzione economica - specifica per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo di facile lettura. Completa compatibilità industriale - IEC/EN/NAMUR. Display a 2 righe retroilluminato con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
Diametro
DN 8 ... 80 (⅜ ... 3")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4539 (904L) Connessione: 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica compensata, densità di riferimento
Custodia IP67, Type 4x. Trasmettitore separato: custodia IP67, Type 4x
Display / Operazione
Display a 2 righe retroilluminato con pulsanti Configurazione eseguibile mediante display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0-20 mA (attiva)/4-20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/contatto (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
16 … 62 V c.c. 85 … 260 V c.a. (45 … 65 Hz) 20 … 55 V c.a. (45 … 65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita su banchi di taratura accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, navale PED, CRN 3A
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, valida per applicazioni di sicurezza in conformità a IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazione per usi marini
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
Certificato materiali 3.1
Certificati e approvazioni igieniche
3-A
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Misuratore di portata con costi di gestione ridotti al minimo, con un trasmettitore compatto o remoto. Misura altamente accurata di liquidi e gas per una vasta gamma di applicazioni standard.
Caratteristiche del sensore
Economicamente vantaggioso – dispositivo universale; alternativa ai misuratori volumetrici convenzionali. Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione non ingombrante – nessun tratto rettilineo in entrata/uscita. Sistema compatto a doppio tubo. Temperatura del fluido fino a +140 °C (+284 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Economicamente vantaggioso – design specifico per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Pienamente compatibile con gli standard industriali – IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o separata.
IP67, custodia Type 4X. Trasmettitore remoto: IP67, custodia Type 4X
Display / Operazione
Display a 2 righe con retroilluminazione con pulsanti Possibilità di configurazione tramite display locale e tool operativi
Uscite
3 uscite: 0‐20 mA (attiva)/4‐20 mA (attiva/passiva) Uscita impulsi/frequenza/stato (passiva)
Ingressi
Ingresso di stato
Comunicazione
HART PROFIBUS PA
Alimentazione
c.c. 16...62 V c.a. 85...260 V (45...65 Hz) c.a. 20...55 V (45...65 Hz)
Approvazioni Ex
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
Altri certificati e approvazioni
Certificato materiali 3.1, taratura eseguita in laboratori accreditati (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, certificazione navale PED, CRN 3-A
Sicurezza del prodotto
Marchio CE, C-tick, EAC
Sicurezza funzionale
Sicurezza funzionale secondo IEC 61508, in applicazioni rilevanti per la sicurezza secondo IEC 61511
Certificati e approvazioni metrologiche
Taratura eseguita su strutture accreditate (secondo ISO/IEC 17025), NAMUR
Approvazioni e certificazioni navali
Approvazione per uso marino
Certificati e approvazioni per pressione
PED, CRN
Certificati dei materiali
3.1 certificato materiali
Certificati e approvazioni igieniche
3-A
Principio di misura
Coriolis
Caratteristica / Applicazione
Questo misuratore, un'alternativa ai misuratori di portata volumetrica di tipo tradizionale, è caratterizzato da bassi costi di proprietà.
Temperatura ambiente
-20...+65 °C (-4...+140 °F)
Temperatura di processo
-40...+125 °C (-40...+257 °F)
Pressione di processo
PN 40...100 Cl150...600 JIS 10...63K
Parti bagnate
904L/1.4539
Uscita
4...20 mA Impulsi/frequenza Stato
Certificati / Approvazioni
ATEX FM CSA
Principio di misura
Coriolis
Nome del prodotto
Il flussimetro per ridurre al minimo i costi di gestione con un trasmettitore compatto o remoto. Misura altamente accurata di liquidi e gas per un'ampia gamma di applicazioni standard.
Caratteristiche del sensore
Dispositivo polivalente ed economico; un'alternativa ai flussimetri volumetrici convenzionali. Meno punti di misura di processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura). Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita. Sistema compatto a doppio tubo. Temperatura del fluido fino a +140 °C (+284 °F).
Caratteristiche del trasmettitore
Conveniente - design dedicato per applicazioni standard. Funzionamento sicuro - il display fornisce informazioni di processo facilmente leggibili. Completamente conforme alle norme di settore - IEC/EN/NAMUR. Display retroilluminato a 2 righe con pulsanti. Dispositivo in versione compatta o remota.
Diametro
Da DN 8 a 80 (da ⅜ a 3")
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4539 (904L) Connessione: 1.4404 (316/316L)
Variabili misurate
Portata massica, densità, temperatura, portata volumetrica, portata volumetrica corretta, densità di riferimento.
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Manuale operativo (BA)
Versione inglese - 10/2012
New version available in English
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .