
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata massica (liquido): ±0,1 % (standard), 0,05 % (opzione)
Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
Portata massica (gas): ±0,25 %
Densità (liquido): ±0,0005 g/cm³ -
Campo di misura
Da 0 a 2 200 000 kg/h (da 0 a 80 840 lb/min)
-
Temperatura di processo
Standard: da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
Opzione: da -50 a +240 °C (-58....+464 °F) -
Campo di pressione
PN 100, classe 600, 63K
-
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connessione: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Campo applicativo
Promass F è un dispositivo di alta precisione ideale in condizioni di processo variabili. È adatto per la più ampia gamma di applicazioni. In combinazione con la più piccola custodia del trasmettitore disponibile oggi, offre massime prestazioni in uno spazio ristrettissimo. Promass F 100 è la scelta ideale per gli integratori di sistema, per i costruttori di skid e per OEM. Disponibile con una custodia in acciaio inossidabile igienico, può essere posizionato anche negli impianti più compatti.
Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità
Elevate prestazioni nella misura di liquidi e gas, in condizioni di processo difficili e variabili.
Proprietà del dispositivo
Portata massica: errore di misura ±0,05 % (PremiumCal)
Contenitore secondario fino a 40 bar (580 psi)
Diametro nominale: DN 8 ... 250 (3/8 ... 10")
Custodia del trasmettitore robusta e ultracompatta
Elevato grado di protezione: IP69K
Disponibilità di display locale
Vantaggi
Massima sicurezza di processo - ideale per ambienti difficili e variabili
Minor numero di punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)
Installazione non ingombrante - non necessita di tratti in ingresso/uscita
Trasmettitore compatto - massima funzionalità con il minimo ingombro
Webserver integrato - funzionamento locale senza software e hardware aggiuntivi
Verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: , Dosimass, Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass A, Promass E, Promass F, Promass K , Promass Q
Versione inglese - 01/2024
Product root: 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 83A-, 83E-, 83F-, 84A-, 84F-, 8A1B-, 8A2B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8BE-, 8E1B-, 8E1C-, 8E 2B-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8KBB-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, D8AB-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B- , O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, S40E-, S80A-, S80E-, S80F-, S83A-, S83E-, S83F-, S84A-, S84F-, S8A1B-, S8A2B-, S8A3B-, S8A3C-, S8A 5B-, S8A5C-, S8BE-, S8E1B-, S8E1C-, S8E2B-, S8E2C-, S8E3B-, S8E5B-, S8F1B-, S8F2B-, S8F3B-, S8F5B-, S8KBB-, S8Q3B-, S8Q5B- Declaration number: HE_00351_07.23 Manufacturer specification: Food hygiene, 1935/2004
EN IT 01/01/2024Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
HE_00351_07.23.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Promass F 100
Versione italiana - 12/2024
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 20/12/202401/11/202401/01/202101/02/201802/10/2017Lingua:
Italiano
Versione:
20/12/2024
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
TI01034DIT_1024-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Promass F 100
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 20/12/202401/11/202401/01/202101/02/201802/10/2017Lingua:
Italiano
Versione:
20/12/2024
Dimensione del file:
4.6 MB
Nome del file:
TI01034DIT_1024-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass F 100
Misuratore di portata Coriolis
HARTEN IT 20/12/202401/11/202401/01/202102/10/201710/06/2014Lingua:
Italiano
Versione:
20/12/2024
Dimensione del file:
4.9 MB
Nome del file:
BA01168DIT_0624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass F 100
Misuratore di portata Coriolis
Modbus RS485EN IT 01/11/202401/01/202102/10/201701/04/201301/06/2012Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
BA01057DIT_0524-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass F 100
Misuratore di portata Coriolis
PROFIBUS DPEN IT 01/11/202401/01/202102/10/201731/12/201419/09/2013Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA01249DIT_0524-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass F 100
Misuratore di portata Coriolis
PROFINETEN IT 20/12/202401/11/202401/01/202102/10/201701/12/2015Lingua:
Italiano
Versione:
20/12/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
BA01427DIT_0524-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promass F 100
Misuratore di portata Coriolis
EtherNet/IPEN IT 20/12/202401/11/202401/01/202102/10/201731/12/2014Lingua:
Italiano
Versione:
20/12/2024
Dimensione del file:
4 MB
Nome del file:
BA01065DIT_0724-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201723/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
GP01035DEN_0217.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 01/10/201701/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
01/10/2017
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
GP01037DEN_0217.pdf
-