Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass A 500 / 8A5C per applicazioni di processo

Proline Promass A 500
Misuratore di portata Coriolis

Misuratore di portata precisa con tubo singolo per piccole portate, in versione separata fino a un massimo di 4 ingressi/uscite

8A5C
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,1 %
    Portata volumetrica (liquido): ±0,1 %
    Portata massica (gas): ±0,35 % Densità (liquido): ±0,0005 g/cm3

  • Campo di misura

    Da 0 a 450 kg/h (da 0 a 16,54 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Da -50 a 205 °C (da -58 a 401 °F)

  • Campo di pressione

    430,9 bar (6250 psi)

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: acciaio inossidabile, 1.4435 (316/316L); Alloy C22.

Campo applicativo

Promass A, dal design compatto, rappresenta la soluzione ideale per il controllo di processo continuo in applicazioni molto difficili. Il suo sistema autodrenante con tubo singolo consente la misura accurata di liquidi e gas a piccole portate e alta pressione. Con il suo innovativo trasmettitore remoto Promass A 500 massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti difficili. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e la verifica della conformità.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Adatto ad applicazioni con piccole portate in tutti i settori industriali.

Proprietà del dispositivo

  • Diametro nominale: DN 1 ... 4 (1/24 ... 1/8")

  • Pressione di processo fino a 430,9 bar (6250 psi)

  • Temperatura del fluido fino a +205 °C (+401 °F)

  • Versione separata con un massimo di 4 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Cavo standard tra il sensore e il trasmettitore

Vantaggi

  • Installazione non ingombrante – sensore compatto e leggero

  • Massima qualità del prodotto - tubo di misura autodrenante in tutte le dimensioni

  • Sicurezza del processo ottimale – resistente alle condizioni ambientali corrosive e all'ostruzione interna

  • Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata - Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products