Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Sensori di livello idrostatici

Misura di livello continua in applicazioni per liquidi con sensori di pressione

Sensori di livello idrostatici Deltapilot FMB50

Le sonde di livello idrostatiche per la misura in acqua e in altri liquidi, si applicano in diversi settori industriali, come quello alimentare o il trattamento dell'acqua e delle acque reflue. I trasduttori di pressione Deltapilot e Waterpilot per la misura di livello idrostatica rappresentano la soluzione ideale per serbatoi o pozzi, poiché sommergibili o installabili all'esterno di un silo. Scoprite l'ampia gamma di dispositivi per la misura del livello idrostatica, fate clic sul pulsante di seguito.

7 Prodotti
Filtra

You've viewed 8 of 32 products

Sensori di livello idrostatici

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Il sensore Contite è sviluppato in particolare per la misura del livello idrostatica. Grazie alla protezione per il sensore e per l'elettronica della cella, il sensore Contite è la soluzione ideale in caso di elevati livelli di umidità e condensa. L'elemento di misura è a tenuta stagna tra la membrana di processo e la membrana di misura. I dispositivi di livello idrostatici sono inoltre disponibili con celle di misura capacitive, in ceramica senza oli, in genere utilizzate nell'industria di processo e nel settore ambientale.

Sensori di livello idrostatici: principio di misura

Cella Contite: la cella di misura si trova in una posizione del tutto protetta tra la membrana di processo e la membrana posteriore isolante. È inoltre del tutto insensibile alla formazione di condensa e alla presenza di gas aggressivi.

Cella ceramica: il sensore in ceramica lavora fuori dal liquido, dunque la pressione del processo agisce direttamente sulla robusta membrana di processo in ceramica e la deflette. La variazione capacitiva dipendente dalla pressione viene misurata al livello degli elettrodi del substrato ceramico e della membrana di processo.

Vantaggi

  • Massima sicurezza d'impianto grazie alla cella di misura Contite, unica nel suo genere e che non subisce gli effetti della condensa
  • La cella Contite garantisce un'ottima riproducibilità in termini di stabilità a lungo termine anche in seguito a shock termici
  • La cella in ceramica presenta un'ottima compatibilità chimica e un'elevata stabilità meccanica grazie alla ceramica pura al 99,9%
  • Robusta membrana in ceramica con rilevazione di rottura, adatta anche alle applicazioni in presenza di vuoto