
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH: da 0 a 14
-
Temperatura di processo
Applicazione N:
da 0 a 100 °C (da 32 a 212 °F)
Fino a 140 °C (284 °F) per la sterilizzazione -
Pressione di processo
Da 0,8 a 7 bar (da 11,6 a 101,5 psi) assoluti
Campo applicativo
Mantenete il valore di pH nel range ottimale per una resa del prodotto massimizzata con Memosens CPS61E. Il suo design robusto e l'elevata stabilità garantiscono valori di misura estremamente accurati e riproducibili anche dopo CIP/SIP o autoclavaggio. CPS61E si avvale della tecnologia digitale Memosens 2.0 e offre una grande capacità di memorizzazione dei dati di taratura e di processo ai fini della manutenzione predittiva. Il sensore resiste all'umidità e consente la taratura in laboratorio, migliorando l'integrità del processo e aumentandone il tempo di operatività.
Memosens CPS61E misura il pH in:
Industria biotecnologica e farmaceutica
- Bioreattori/fermentatori: controllo di processo nella produzione di enzimi
- Bioreattori/fermentatori: controllo della crescita delle coltureAlimentare
- Applicazioni CIP/SIP
Con approvazioni ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan e INMETRO per l'uso in aree pericolose, zone 0, 1 e 2.
Disponibile certificato di conformità farmaceutica con il numero di serie del sensore specificato.
Vantaggi
Memosens 2.0 offre una maggiore capacità di archiviazione dei dati di taratura e di processo, facilitando l'identificazione delle tendenze e predisponendo il sistema alla manutenzione predittiva e a servizi IIoT avanzati.
La precisione e la riproducibilità eccezionali del sensore vi aiutano a mantenere il valore del pH nel range ottimale per una resa del prodotto massimizzata.
Una membrana in vetro speciale e un sistema di riferimento rendono il sensore resistente a CIP/SIP e autoclavaggio (fino a 140 °C/284 °F), massima stabilità a lungo termine.
Il sensore protegge la qualità del vostro prodotto grazie alla biocompatibilità certificata USP classe VI, alla conformità FDA delle parti bagnate, alla conformità al regolamento VO 1935/2004, all'assenza di citotossicità, bioreattività o materiali di origine animale.
Manutenzione ottimizzata di CPS61E con il software Memobase Plus che conserva e documenta automaticamente tutti i dati relativi al processo e al sensore.
Massima sicurezza di processo grazie alla trasmissione induttiva e senza contatto del segnale
Costi operativi ridotti grazie alla riduzione del tempo di fermo del processo e alla durata estesa del sensore.
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH CPSx1E, CPFx1E Sensori di redox CPSx2E, CPFx2E
Versione italiana - 10/2021
Misura di pH e redox
EN IT 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Lingua:
Italiano
Versione:
14/10/2021
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
BA01988CIT_0421.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Memosens CPS61E
Versione italiana - 10/2021
Sensore di pH per bioreattori nell'industria farmaceutica e alimentare
EN IT 14/10/202131/03/2021Lingua:
Italiano
Versione:
14/10/2021
Dimensione del file:
504 KB
Nome del file:
TI01566CIT_0221.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Memosens CPS61E
Sensore di pH per bioreattori nell'industria farmaceutica e alimentare
EN IT 14/10/202131/03/2021Lingua:
Italiano
Versione:
14/10/2021
Dimensione del file:
504 KB
Nome del file:
TI01566CIT_0221.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH CPSx1E, CPFx1E Sensori di redox CPSx2E, CPFx2E
Misura di pH e redox
EN IT 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Lingua:
Italiano
Versione:
14/10/2021
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
BA01988CIT_0421.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 19/11/2024Lingua:
Inglese
Versione:
19/11/2024
Dimensione del file:
537 KB
Nome del file:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
26/11/2021
Dimensione del file:
684.7 KB
Nome del file:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Sensori di pH/redox Memosens
Misura di pH e redox
Supplemento alla documentazione BA01988C, BA02142C
Istruzioni di sicurezza per apparecchiature elettriche impiegate in aree a rischio d'esplosione
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Lingua:
Italiano
Versione:
15/01/2025
Dimensione del file:
495.9 KB
Nome del file:
XA01991CIT_0424-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 07/09/202105/08/2020Lingua:
Inglese
Versione:
07/09/2021
Dimensione del file:
529.3 KB
Nome del file:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN IT 26/01/2022Lingua:
Inglese
Versione:
26/01/2022
Dimensione del file:
424.3 KB
Nome del file:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN IT 27/11/202426/08/2024Lingua:
Inglese
Versione:
27/11/2024
Dimensione del file:
503.3 KB
Nome del file:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN IT 22/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
22/10/2021
Dimensione del file:
425.6 KB
Nome del file:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN IT 01/12/202215/02/202220/08/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2022
Dimensione del file:
860.7 KB
Nome del file:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-