
Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
pH da 0 a 14
-
Temperatura di processo
0-140 °C (32-284 °F)
-
Pressione di processo
Da 1 a 14 bar (da 15 a 203 psi)
Campo applicativo
Ceragel CPS71D è lo specialista digitale di pH in processi impegnativi e applicazioni igieniche. Il gel resiste alle contaminazioni garantendo misure stabili, anche con fluidi in movimento o bassa conducibilità. Il sensore misura in modo affidabile ad alte temperature ed è atossico, garantendo un'elevata sicurezza. Ceragel CPS71D non è l'ultima generazione di Memosens. Per informazioni sui nuovi sensori Memosens con funzionalità estesa, cliccate su CPS71E per applicazioni chimiche e CPS61E per applicazioni igieniche.
Tecnologia di processo e monitoraggio dei processi industriali con:
- Variazioni repentine dei valori di pH
- Alta percentuale di contaminazione degli elettrodi con H2S
Certificazioni ATEX, FM, e CSA per l'utilizzo in aree pericolose
Applicazioni igieniche e sanitarie:
- Fermentatori
- Biotecnologie
- Industria farmaceutica
- Industria chimica
Certificazioni ATEX, FM, e CSA per l'utilizzo in aree pericolose
Vantaggi
Adatto alla pulizia CIP/SIP, autoclavabile con la massima accuratezza
Sensore resistente ad acidi e basi forti, a carichi organici elevati
Assenza di materiali di origine animale e acrilamide
Massima sicurezza di processo attraverso la trasmissione induttiva del segnale senza contatto
Consente la manutenzione predittiva grazie alla memorizzazione dei dati specifici per il processo direttamente nel sensore
-
Riduzione dei costi grazie a fermoimpianti limitati e all'estesa durata del sensore
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Ceragel CPS71 e CPS71D
Versione italiana - 10/2005
Elettrodi di pH analogici e digitali a tecnologia Memosens Per tecnologia di processo, applicazioni igieniche e sterili, con sistema di riferimento a due camere e ponte elettrolitico integrato, sensore di temperatura integrato opzionale
EN IT 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI245CIT.PDF
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memocheck, Memosens, Messkabel, ORBIPORE, ORBISINT, TopHit
Versione inglese - 01/2023
Product root: CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76 D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CYK10-, CYK20-, CYP01D-, CYP02D- Declaration number: EC_00356_03.16
EN IT 06/01/2023Lingua:
Inglese
Versione:
06/01/2023
Dimensione del file:
286.2 KB
Nome del file:
EC_00356_05.23__CPSxxD_Ex.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Ceragel CPS71 e CPS71D
Elettrodi di pH analogici e digitali a tecnologia Memosens
Per tecnologia di processo, applicazioni igieniche e sterili, con
sistema di
riferimento a due camere e ponte elettrolitico integrato, sensore di
temperatura integrato opzionaleEN IT 14/09/201519/12/201201/10/200501/03/200401/09/2002Lingua:
Italiano
Versione:
01/10/2005
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI245CIT.PDF
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Sensori di pH/redox e semicelle di riferimento
Sensori con tecnologia Memosens e sensori analogici
EN IT 04/05/202031/12/201730/11/2015Lingua:
Italiano
Versione:
04/05/2020
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
BA01572CIT_0320.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 11/11/201631/12/201101/04/2009Lingua:
Inglese
Versione:
11/11/2016
Dimensione del file:
3.7 MB
Nome del file:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN IT 22/02/201604/03/201514/01/201321/10/201001/12/2006Lingua:
Inglese
Versione:
22/02/2016
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
XA00376CA3_1616.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN IT 01/03/202218/02/202108/03/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2022
Dimensione del file:
508.1 KB
Nome del file:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaLingua:
Inglese
Versione:
08/12/2021
Dimensione del file:
435.2 KB
Nome del file:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN IT 29/08/202330/04/2021Lingua:
Inglese
Versione:
29/08/2023
Dimensione del file:
512.7 KB
Nome del file:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN IT 01/03/2007Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2007
Dimensione del file:
284.4 KB
Nome del file:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Kurzanleitung pH-/Redox-Sensoren - Short Instructions pH/ORP sensors
pH-/Redox-Sensoren - pH/ORP sensors
EN IT 01/04/200701/09/1999Lingua:
Inglese
Versione:
01/04/2007
Dimensione del file:
361.7 KB
Nome del file:
SD050Ca2.pdf
-
-
-
Campi di attività (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Lingua:
Italiano
Versione:
12/01/2017
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
FA01018CIT_02.16.pdf
-