Utilizzate tecnologie di misura in grado di massimizzare il margine operativo
Installate strumenti di tecnologia avanzata negli impianti di trattamento dei minerali critici
Introduzione
Negli impianti di trattamento dei minerali, la tecnologia di misura rappresenta un vantaggio competitivo
L'efficienza del processo è fondamentale per sostenere la maggiore domanda di batterie e la purificazione sostenibile e sicura dei materiali con cui vengono prodotte. Avete bisogno di dati in tempo reale, accurati e affidabili per rendere più convenienti le operazioni di produzione delle batterie, risolvere le problematiche legate alla purezza dei materiali e aumentare la produttività? Integrate nel vostro processo sensori intelligenti, irreperibili presso altri fornitori, in grado di fornire tutta una serie di informazioni sui parametri di qualità. Accelerate i processi di produzione delle batterie con i nostri sensori intelligenti che, grazie alla Heartbeat Technology, integrano funzioni di verifica e diagnostica permanenti. Per il vostro progetto, scegliete il fornitore che può offrirvi tutta la necessaria gamma di strumenti per l'impianto di produzione e purificazione dei minerali delle batterie.
Tecnologia di processo
Purificazione del precursore
Il processo di purificazione del precursore presenta diverse sfide. La distribuzione granulometrica desiderata deve essere ottenuta con un flusso costante e, per ottimizzare le prestazioni del processo, occorre monitorare i parametri critici.
Preparazione del materiale precursore
Nella produzione di batterie, è importante ottenere la giusta miscela di componenti fin dall'inizio. E lo stesso principio vale per la strumentazione utilizzata.
Miscelazione dei materiali attivi
Il rivestimento è un passaggio fondamentale nel processo di produzione delle batterie. Ottimizzate le operazioni acquisendo dati di processo in tempo reale dai processi di miscelazione e dosaggio.
Massimizzate i volumi di produzione
La qualità del prodotto finale è molto importante e la tecnologia di misura deve quindi garantire la massima precisione di lettura di tutti i parametri.
Prodotti in primo piano
Migliorate il processo di cristallizzazione
Il processo di cristallizzazione è spesso problematico perché occorre ottenere la distribuzione granulometrica prevista salvaguardando la produttività. I valori di temperatura, pressione e livello sono parametri critici che devono essere monitorati per assicurare la correttezza del processo.
iTEMP TMT142B, trasmettitore di temperatura robusto con connettività Bluetooth per punti di difficile accesso
RTD T14, pozzetti termometrici per le applicazioni che prevedono l'uso dei cristallizzatori e l'ottenimento di un gradiente di temperatura accurato
Cerabar PMP51B, sensore di pressione intelligente con Heartbeat Technology e connettività Bluetooth, facile sia da mettere in servizio che da utilizzare per la misura di pressione e livello nei cristallizzatori
Micropilot FMR62B, sensore radar a spazio libero per la misura affidabile del livello dei liquidi nelle complesse operazioni che avvengono all'interno di cristallizzatori e reattori
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Preparazione del PCAM (Precursor Cathode Active Material)
Nella produzione di batterie, è importante ottenere la giusta miscelazione di componenti fin dall'inizio. E questo vale anche per la scelta della strumentazione. Per essere certi che la composizione dei componenti delle batterie non cambi da un batch all'altro, è necessario poter contare su misure accurate.
Promass F 300, con un errore di ± 0,05% su un intervallo molto ampio di temperature, misura con estrema precisione i costosi componenti dei processi di miscelazione e dosaggio
iTHERM ModuLine TMT131, utilissimo quando occorre garantire la sicurezza e la qualità del processo con tempi di risposta molto rapidi
Liquiphant FTL51B, con LED di stato, connettività Bluetooth e la possibilità di misurare la densità, è un interruttore di livello davvero versatile per i processi di produzione delle batterie
Memosens CPS11E, un sensore di pH multiuso per le misure analitiche nel processo di miscelazione delle batterie
Elettrodo di pH 2.0 Memosens per applicazioni standard nel settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue
Miscelazione dei materiali attivi di catodo e anodo
CAM/AAM (Mixing Cathode and Anode Active Material)
La qualità del prodotto finale è importante. Affidatevi a dispositivi che assicurano la massima precisione di tutti i principali parametri.
Memosens CLS16E, sensore di conducibilità conduttivo per misurare la purezza e la qualità dei materiali elettrolitici.
Micropilot FMR62B, sensore radar a spazio libero altamente affidabile per la misura di livello in applicazioni chimicamente aggressive
Liquiline Compact CM42, trasmettitore analitico bifilare da campo ad alte prestazioni, adatto ai liquidi trattati nei processi di produzione delle batterie
Proline t-mass I 300, misura affidabile dei gas nelle soluzioni in vuoto e misura della portata dei gas nei condotti
Misuratore di portata a inserzione con elevata stabilità e trasmettitore compatto, di facile accesso
Processo di miscelazione e rivestimento
Massimizzate la produttività del processo di miscelazione e rivestimento
La miscelazione dei materiali precursori corretti in quantità precise è fondamentale per il corretto funzionamento delle batterie. Il nostro portfolio su misura consente di trovare un compromesso tra economia e prestazioni nelle applicazioni di produzione delle batterie, mantenendo un accurato bilancio di massa lungo tutto il processo.
Promass I 300, potendo misurare portata, densità e viscosità delle sospensioni con un unico dispositivo, il misuratore Coriolis a passaggio pieno e tubo diritto fornisce tutti i necessari dati relativi a portata e qualità nei processi di produzione delle batterie
Deltabar PMD55B, affidabile sensore di pressione differenziale, facile da usare e da mettere in servizio per applicazioni quali quelle di filtrazione e misura di livello
Micropilot FMR43, il miglior dispositivo per la misura di livello in recipienti di piccole dimensioni e in condizioni difficili, con tecnologia a 180 GHz
Promass Q 300, misuratore di portata multifase con una precisione di misura della densità di ± 0,1kg/m3 per le applicazioni più impegnative nella produzione di batterie
Ulteriori informazioni sulla produzione delle batterie
Massimizzate l'efficienza dei vostri processi di produzione di batterie
Scoprite come misure efficaci nei punti strategici possono aiutarvi a estrarre e concentrare in modo efficiente i preziosi minerali destinati all'impiego nelle batterie
Migliorate la sostenibilità del processo di riciclo delle batterie
Riciclate le batterie in modo più sostenibile utilizzando la strumentazione più adatta a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e dell'impianto, massimizzando la produttività. Ulteriori informazioni
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .