
Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
-50 °C...+150 °C
(-58 °F...+302 °F) -
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Vuoto....100 bar
Vuoto....1450 psi. -
Densità minima del prodotto
0.5 g/cm³
(0.4 g/cm³ opzionale)
Campo applicativo
Liquiphant FTL51B è specifico per l'industria di processo e sviluppato per essere utilizzato direttamente in applicazioni SIL2 e SIL3. Attraverso una procedura guidata intuitiva, è possibile condurre test di prova periodici secondo SIL o WHG mobile. Si riceve una documentazione automatica. Liquiphant misura in modo affidabile e non è influenzato da variazioni delle proprietà del fluido, flusso, turbolenze, bolle di gas, schiuma, vibrazioni o accumuli. Il dispositivo è facile da usare, dispone di una connessione digitale e fornisce dati in tempo reale.
Interruttore di livello con tubo di prolunga per tutti i liquidi.
Connessioni al processo: filettature, flange e connessione al processo igienica (Tri-Clamp)
Temperatura: da -50 a +150 °C (da -58 a +302 °F)
Pressione: da -1 a +100 bar (da -14,5 a +1450 psi)
Materiale del sensore: 316L, Alloy
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, prevenzione di troppo pieno WHG, certificazioni navali, SIL
Vantaggi
Principio di misura universale per il rilevamento delle soglie - Tecnologia a vibrazione collaudata
Sviluppato secondo la norma IEC 61508 per la massima sicurezza - applicazioni SIL2/3 (approvato da terzi)
Il test di prova periodico è organizzato in modo semplice e veloce con procedure guidate tramite la SmartBlue-App o tramite un pulsante di prova o un magnete dall'esterno. Tramite comunicazione digitale è possibile avviare il dispositivo per un test rapido e semplice del loop di sicurezza.
La Heartbeat Technology consente una diagnostica sicura e continua e una semplice verifica, senza interruzione del processo.
Gestione centralizzata degli asset con facile accesso online a tutte le informazioni del dispositivo grazie alla comunicazione digitale
Seconda linea di difesa per proteggere l'ambiente
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Versione italiana - 09/2023
A vibrazione
EN IT 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI01403FIT_0623-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Versione italiana - 09/2023
A vibrazione
EN IT 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/201901/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
BA01894FIT_0523-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2624.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiphant FTL51B Density con elaboratore di densità FML621
A vibrazione
EN IT 30/09/202301/08/202228/06/2019Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
TI01466FIT_0323-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiphant FTL51B
A vibrazione
EN IT 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI01403FIT_0623-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Liquiphant FTL51B
A vibrazione
HARTEN IT 03/06/202430/11/202328/02/2022Lingua:
Italiano
Versione:
03/06/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
TI01661FIT_0424-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiphant FTL51B Density
A vibrazione
EN IT 30/09/202301/08/202228/06/2019Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
994.7 KB
Nome del file:
BA01974FIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiphant FTL51B
A vibrazione
HARTEN IT 03/06/202430/11/202328/02/2022Lingua:
Italiano
Versione:
03/06/2024
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
BA02213FIT_0424-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquiphant FTL51B
A vibrazione
EN IT 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/201901/04/2019Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
BA01894FIT_0523-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
FTL51B HART
Vibronic
EN IT 28/02/2022Lingua:
Inglese
Versione:
28/02/2022
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
GP01184FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Liquiphant FTL51B
A vibrazione
EN IT 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/2019Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2023
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
KA01429FIT_0423-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Liquiphant FTL51B
A vibrazione
HARTEN IT 03/06/202430/11/202328/02/2022Lingua:
Italiano
Versione:
03/06/2024
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
KA01557FIT_0324-00.pdf
-