Rimozione del fosforo dalle acque reflue con Liquiline Control
Rispettate in sicurezza i valori limite, ottimizzate la precipitazione dei fosfati e riducete il volume dei fanghi
Per rimuovere il fosforo dalle acque reflue, molti depuratori usano la precipitazione chimica dei fosfati. Tuttavia, i carichi di fosfati possono variare e rendere difficile il dosaggio ottimale dei precipitanti. Se il dosaggio è troppo basso, diventa impossibile rispettare i rigorosi limiti imposti per il fosforo. L'eventuale sovradosaggio, al contrario, aumenta il volume dei fanghi e i correlati costi di smaltimento - senza considerare lo spreco del costoso precipitante. Inoltre, la salinità del composto biologico aumenta, innescando fenomeni di corrosione nell'impianto.
Risparmiate fino al 30% del precipitante di fosfati necessario
Ottimizzate il dosaggio del precipitante di fosfati e sbloccate un potenziale di risparmio significativo! Se l'impianto rispetta in maniera affidabile il valore limite, senza utilizzare più precipitante del dovuto, significa che il dosaggio è a un livello ottimale. In che modo potete ottimizzare la precipitazione dei fosfati? Utilizzando il sistema di controllo Liquiline Control. Tale sistema dosa il precipitante in modo automatico in base al carico effettivo e al valore limite individuale del fosforo. Il risultato è la rimozione affidabile ed efficiente del fosforo dalle acque reflue.
La nostra soluzione di controllo Liquiline Control per l'eliminazione automatica del fosforo dalle acque reflue controlla le pompe di dosaggio del precipitante in conformità al carico effettivo e al valore limite individuale del fosforo.
L'automazione della rimozione dei fosfati assicura una bassa concentrazione di fosfati negli effluenti del depuratore, sia durante le fasi di picco che durante le fasi di carico ridotto.
Liquiline Control funziona con precipitanti a base di ferro, di alluminio e misti. Il precipitante può essere cambiato in qualsiasi momento, ad esempio se in estate si vuole utilizzare un agente chimico differente da quello utilizzato in inverno.
Il precipitante continua a essere aggiunto fino a quando non viene raggiunto il valore dei fosfati configurato e non si soddisfa in modo affidabile il valore limite del fosforo.
La rimozione del fosforo con Liquiline Control previene il sovradosaggio del precipitante, impedendo così un aumento della salinità del composto biologico che innesca fenomeni di corrosione e incrementa il volume dei fanghi.
Al sistema di controllo si può accedere con un tablet o uno smartphone attraverso una connessione VPN sicura che permette di gestire valori misurati e parametri a prescindere dal luogo e dalle condizioni meteo.
L'analizzatore di ortofosfati, Liquiline System CA80PH, fornisce valori misurati affidabili e riproducibili che Liquiline Control sfrutta per la regolazione del dosaggio del precipitante nei chiarificatori.
Panoramica del processo di rimozione del fosforo e di eliminazione dell'azoto dalle acque reflue
I vantaggi offerti da Endress+Hauser
Liquiline Control è una soluzione di automazione che usa la misura continua della portata e dei fosfati per controllare le pompe di dosaggio del precipitante. In caso di carichi di fosforo o portate variabili, può rapidamente regolare il dosaggio del precipitante. Ciò assicura l'efficiente rimozione del fosforo dalle acque reflue utilizzando meno precipitante di fosfati e riducendo, di conseguenza, i costi. Inoltre, il dosaggio ottimizzato del precipitante previene l'aumento della salinità del composto biologico e dei volumi dei fanghi.
Piena conformità ai valori di fosforo prescritti per gli scarichi - anche con affluenti dinamici e picchi di carico elevati
Consumo ottimizzato del precipitante di fosfati basato sul carico effettivo
Controllo simultaneo di tre pompe di dosaggio
Possibilità di utilizzare precipitanti di fosfati a base di ferro, a base di alluminio e misti per la rimozione chimica del fosforo
Il processo è completamente sotto controllo, poiché è possibile passare in qualsiasi momento al funzionamento manuale
Il depuratore della città di Stadtlohn (Germania) regola il processo di defosfatazione con il sistema Liquiline Control. Risultato: valori in uscita stabili e ottimizzazione del consumo di precipitanti.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Liquiline Control è una soluzione di automazione su PLC che assicura la rimozione affidabile del fosforo dalle acque reflue, rende stabili i processi anche durante i carichi di picco e riduce i costi attraverso l'uso ottimizzato dei precipitanti....
Liquiline Control è una soluzione di automazione su PLC che assicura la rimozione affidabile del fosforo dalle acque reflue, rende stabili i processi anche durante i carichi di picco e riduce i costi attraverso l'uso ottimizzato dei precipitanti. Concepito come un sistema modulare ed espandibile, è disponibile come soluzione autonoma o decentralizzata con diversi tipi di custodia. Questa flessibilità consente la rapida e facile integrazione negli esistenti sistemi di controllo del processo così come l'integrazione della strumentazione già presente.
Basato su un PLC (controllore a logica programmabile)
Disponibile per l'installazione negli armadi esistenti o come armadio "chiavi in mano" separato
Facile integrazione negli esistenti sistemi di controllo del processo (PCS) tramite comunicazione digitale su bus di campo o utilizzo come unità di controllo autonoma mediante segnali analogici
Disponibile anche come soluzione completa con software di controllo, strumentazione necessaria (ad es. analizzatore di fosfati) e un'ampia gamma di servizi
Strategie di controllo predittivo per attenuare i picchi di carico del fosforo
Accesso remoto, sicuro e pratico, tramite web server
Accesso tramite il touchscreen fornito, smartphone/tablet o dalla sala di controllo
Possibile aggiunta di ulteriori moduli software in qualsiasi momento
Assicuratevi che il vostro impianto di trattamento delle acque reflue funzioni
Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per le acque reflue. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che rendono più semplici i processi di trattamento delle acque reflue.
Scoprite il monitoraggio intelligente dei depuratori proposto da Endress+Hauser. Con i nostri sistemi di monitoraggio "chiavi in mano", convenienti e facili da usare, potete rispettare i valori limite legali e incrementare l'efficienza.
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Scoprite di più sui nostri robusti sistemi "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue che, anche grazie a una soluzione intelligente di manutenzione, aiutano a rispettare i limiti legali e contrattuali.
Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile
Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile
Esplorate le soluzioni Endress+Hauser per il settore idrico finalizzate al monitoraggio affidabile ed economicamente efficiente della qualità dell'acqua potabile, oggi e in futuro.
Gestione intelligente delle reti idriche
Gestione intelligente delle reti idriche
Questa soluzione di monitoraggio intelligente vi assicura la massima trasparenza in tutte le attività connesse alle acque potabili e reflue. Scoprite come risparmiare tempo riducendo i costi operativi ed energetici.
Sistemi di monitoraggio dell'acqua per i processi industriali
Sistemi di monitoraggio dell'acqua per i processi industriali
Scoprite il monitoraggio efficiente, conveniente e conforme della qualità dell'acqua per i vostri processi di produzione con le soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser.
Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile l'azoto dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche nei carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dell'energia.
Monitoraggio della salute delle risorse in acqua e acque reflue
Monitoraggio della salute delle risorse in acqua e acque reflue
Scoprite le soluzioni Endress+Hauser per il settore del trattamento dell'acqua, il cui scopo è garantire in modo flessibile ed efficiente la sicurezza dell'acqua a fronte di una conformità normativa verificabile.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .