Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

iTHERM QuickNeck - Noi non giriamo a vuoto

Collo di estensione separabile con elemento di fissaggio a sgancio rapido

Una semplice rotazione per aprire, ritarare e riagganciare. Collo di estensione per termometri brevettato con elemento di fissaggio a sgancio rapido per una ritaratura facile e veloce. Prevenzione di errori e risparmio di tempo - L'inserto può essere rimosso in un batter d'occhio. Protetto da infiltrazioni grazie alla classe di protezione IP69K, nessun rischio di danni meccanici o errori di cablaggio durante la ritaratura.

Connessione al processo iTHERM QuickNeck installata nel termometro RTD per applicazioni igieniche ©Endress+Hauser

Tubo di protezione con elemento di fissaggio a sgancio rapido per la rimozione facile e senza attrezzi dell'inserto per la ritaratura

iTHERM TrustSens con tecnologia iTHERM QuickNeck ©Endress+Hauser

Trasmettitore di temperatura iTHERM TrustSens con iTHERM QuickNeck
Connessione al processo in un impianto per bioprocessi

Connessione al processo speciale: collo separabile con elemento di fissaggio a sgancio rapido senza attrezzi ©Endress+Hauser

Termometro iTHERM TrustSens con funzione di autotaratura con elemento di fissaggio a sgancio rapido integrato, installato in tutto il mondo

Rendete le vostre procedure manuali di ritaratura dei termometri fino all'80% più veloci con la tecnologia iTHERM QuickNeck!

Vantaggi

  • Sgancio/aggancio dell'inserto semplice, veloce, senza attrezzi

    Nessun rischio di infiltrazioni, danni meccanici, perdita di parti di montaggio, errori di cablaggio

    Maggiore produttività grazie a tempi di fermo più brevi per manutenzione

    Design igienico, connessione al processo secondo IP69K per un funzionamento sicuro e pulito

Per poter riconoscere eventuali derive dei sensori vengono effettuate periodicamente dispendiose ritarature dei termometri. Oltre a portare via tempo, la ritaratura comporta rischi di errori di cablaggio. Il collo di estensione separabile iTHERM QuickNeck permette di sganciare l'inserto per la taratura senza dover ricorrere ad attrezzi e senza dover interrompere il processo. Con una rotazione della testa di connessione l'inserto può essere estratto dal tubo di protezione ed è pronto per una taratura in loco. iTHERM QuickNeck è disponibile in combinazione con determinati termometri.