
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
classe A secondo IEC 60751
classe AA secondo IEC 60751 -
Miglior tempo di risposta
a seconda della configurazione
iTHERM QuickSens: t90 = 1,5 s
iTHERM StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max pressione di processo a 20°C
a 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Range di misura / operatività
PT100:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
iTHERM QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Campo applicativo
Il termometro per uso sanitario modulare iTHERM TM411 con display digitale fornisce misure di temperatura altamente accurate, affidabili e veloci in linee di processo, recipienti, serbatoi, fermentatori e altro. Il dispositivo ad alte prestazioni è progettato per le industrie alimentari e farmaceutiche, rigorosamente regolamentate. Configurate i vostri strumenti scegliendo tra una selezione di RTD a film sottile con tecnologia QuickSens o StrongSens o sensori di temperatura Pt100, trasmettitori intelligenti e connessioni di processo igieniche.
Progettato per l'uso in applicazioni igieniche e asettiche nell'industria alimentare e farmaceutica
Campo di misura: da -200 a 600 °C (da -28 a 1 112 °F)
Campo di pressione fino a 40 bar (580 psi)
Classe di protezione: fino a IP69K
Parametrizzazione remota con trasmettitori di temperatura Bluetooth® sicuri
Approvazioni internazionali: Certificato per l'uso in aree pericolose, protezione dalle esplosioni secondo ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI; Standard igienici secondo 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE
Certificato di sostenibilità
Vantaggi
Controllo ottimale del processo: Tempi di risposta rapidi del sensore con tecnologia iTHERM QuickSens (t90: 1,5 s)
Ritarature fino al 75% più veloci e sicure con iTHERM QuickNeck - rilascio rapido per la rimozione istantanea dell'inserto
Elevata disponibilità del sensore in condizioni difficili: Tecnologia RTD resistente alle vibrazioni iTHERM StrongSens (> 60g)
Facile selezione, configurazione e manutenzione del prodotto
Aumentare la produttività e la sicurezza del prodotto nelle applicazioni sanitarie con misure altamente precise e affidabili
Pozzetti, connessioni al processo igienici e custodie realizzate con materiali di alta qualità, trattati per una bassa rugosità superficiale
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Versione italiana - 11/2023
Termoresistenza modulare e innovativa
EN IT 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Lingua:
Italiano
Versione:
15/11/2023
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
TI01038TIT_0923-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM401
Termoresistenza per applicazioni igieniche e asettiche
EN IT 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Lingua:
Italiano
Versione:
29/03/2024
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
TI01058TIT_0724-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN IT 06/12/202404/04/202425/03/202415/09/202328/10/2021Lingua:
Italiano
Versione:
04/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
TI00426FIT_2524.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM411
Termoresistenza modulare e innovativa
EN IT 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Lingua:
Italiano
Versione:
15/11/2023
Dimensione del file:
4.7 MB
Nome del file:
TI01038TIT_0923-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Termometri modulari igienici
Termometri modulari universali con inserto RTD per applicazioni
igienicheEN IT 20/01/2020Lingua:
Italiano
Versione:
20/01/2020
Dimensione del file:
596.1 KB
Nome del file:
BA02023TIT_0120.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN IT 31/12/2019Lingua:
Inglese
Versione:
31/12/2019
Dimensione del file:
125.5 KB
Nome del file:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Inserti RTD/TC e termometri a cavo
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN IT 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Lingua:
Italiano
Versione:
30/03/2023
Dimensione del file:
457.3 KB
Nome del file:
XA00100RIT_1823-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN IT 30/08/202315/05/202331/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
30/08/2023
Dimensione del file:
474.5 KB
Nome del file:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM411
Modular RTD assemblies for hygienic applications
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN IT 10/07/202429/10/2021Lingua:
Inglese
Versione:
10/07/2024
Dimensione del file:
434.8 KB
Nome del file:
XA02760TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TM411, TM412
Control Drawing
FM IS, NIEN IT 15/06/201801/12/2014Lingua:
Inglese
Versione:
15/06/2018
Dimensione del file:
79.3 KB
Nome del file:
XA01150TEN_0218.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN IT 17/07/202410/03/202002/11/2016Lingua:
Inglese
Versione:
17/07/2024
Dimensione del file:
453.6 KB
Nome del file:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-