
Sintesi delle specifiche
-
Ingresso
1x Puls/Analogico
2x RTD/Analogici
Alimentazione da loop 24V DC (+/-16%) -
Uscita
1 4...20 mA
2 digitali (Open Collector) -
Display
160 x 80 Punti-Matrice LCD con retroilluminazione bianca
cambiamento di colore in caso di allarme
area attiva del display 70 x 34 mm -
Calcoli
quantità di calore e delta di temperatura
Campo applicativo
Il misuratore BTU RH33 è impiegato nelle applicazioni con liquidi che trasportano energia.
Calcola l'energia termica dell'acqua secondo EN1434, di miscele acqua/glicole o di oli diatermici. L'adattamento del sensore di temperatura mediante sensori tarati è eseguito nel dispositivo.
Risparmi potenziali possono essere indicati mediate il software, disponibile in opzione.
È approvato per uso fiscale e consente misure bidirezionali, ad es. carico/scarico dell'accumulatore di calore.
Vantaggi
Consumo di energia trasparente per risparmiare sui costi energetici
Sensori tarati e accoppiati elettronicamente garantiscono la massima accuratezza e consentono la sostituzione di singoli sensori di temperatura, anche per dispositivi da campo certificati (senza richiedere una nuova approvazione!)
Contatore tariffario per fatturazioni in base ai consumi
Registrazione dettagliata dei valori istantanei e dei valori del contatore, dei messaggi di errore, delle violazioni di soglia e delle modifiche ai parametri operativi.
Con modelli standard per collegare e alimentare tutti i trasmettitori di portata e i punti di misura della temperatura più diffusi
Lettura a distanza mediante Ethernet e bus di campo
Affidabilità e accuratezza verificate e certificate
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
EngyCal RH33
Versione italiana - 07/2021
Computer universale per il calcolo dell'energia termica
EN IT 31/07/202128/12/201806/04/201607/10/201428/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
31/07/2021
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
BA00290KIT_0721-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
EngyCal RH33
Versione italiana - 09/2021
Computer per il calcolo dell'energia termica per uso fiscale per la registrazione e la fatturazione di quantità di caldo e freddo di acqua, miscele di acqua/glicole o altri liquidi
EN IT 30/09/202128/12/201807/02/201406/09/201108/04/2010Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
1006.8 KB
Nome del file:
TI00151KIT_0421-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information EngyCal® RH33
Technical Information EngyCal® RH33 Custody transfer BTU meter for
recording and billing the heat/
cold quantity given off by water, water/glycol mixtures or other
liquidsEN IT 01/03/2010Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2010
Dimensione del file:
846.8 KB
Nome del file:
TI151Ren_0310.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
EngyCal RH33
Computer per il calcolo dell'energia termica per uso fiscale per la
registrazione e la fatturazione di quantità di caldo e freddo di
acqua, miscele di acqua/glicole o altri liquidiEN IT 30/09/202128/12/201807/02/201406/09/201108/04/2010Lingua:
Italiano
Versione:
30/09/2021
Dimensione del file:
1006.8 KB
Nome del file:
TI00151KIT_0421-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
EngyCal RH33
Computer universale per il calcolo dell'energia termica
EN IT 31/07/202128/12/201806/04/201607/10/201428/01/2014Lingua:
Italiano
Versione:
31/07/2021
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
BA00290KIT_0721-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Software di reporting FDM
SoftwareField Data Manager MS20 / MS21
Software per PC, per la gestione e la visualizzazione dei datiEN IT 27/04/202204/10/202127/07/202109/05/201916/05/2017Lingua:
Italiano
Versione:
27/04/2022
Dimensione del file:
5.9 MB
Nome del file:
BA00288RIT_1221.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
EngyCal® RH33 ed RS33 e controllore batch RA33 Istruzioni di funzionamento
Istruzioni di funzionamento addizionali Modbus per computer per il
calcolo dell'energia termica RH33, calcolatore di vapore RS33 e c
ontrollore batch RA33EN IT 24/06/201616/11/2010Lingua:
Italiano
Versione:
24/06/2016
Dimensione del file:
496.1 KB
Nome del file:
BA01029KIT_1416-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
EngyCal RH33
Computer universale per il calcolo dell'energia termica
EN IT 16/09/202122/09/201430/01/201401/08/201120/07/2010Lingua:
Italiano
Versione:
16/09/2021
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
KA00289KIT_0421-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
71144242
Freischaltung einer Software Option
EN IT 30/01/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/01/2025
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
71144242.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung für den Austausch der Kommunikationkarte
EN IT 30/01/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/01/2025
Dimensione del file:
2.8 MB
Nome del file:
71122645.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
XPR0001-xx
Einbauanleitung Austausch Gehäusefront, Gehäuseunterteil,
ElektronikabdeckungEN IT 30/01/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/01/2025
Dimensione del file:
2.7 MB
Nome del file:
71122644.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
XPR0003-xx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard
EN IT 30/01/2025Lingua:
Inglese
Versione:
30/01/2025
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
71122646.pdf
-