Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Foto del prodotto - Elementi ottici a immersione Raman 1/4“ (6,35 mm) e 1/2” (12,7 mm

Elemento ottico a immersione Raman

Sfruttate la potenza dell'analisi di laboratorio in loco di liquidi, fanghi e semisolidi

KIO1
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
  • Compatibilità delle sonde di campionamento

    Sonda Raman Rxn-10

  • Materiali parti bagnate

    Metallo: Alloy C276 standard (acciaio inox 316L o titanio grado 2 su richiesta)
    Finestra: zaffiro a elevata purezza, montaggio a compressione proprietario non brasato

Campo applicativo

Il design a fuoco fisso degli elementi ottici a immersione Raman assicura stabilità di misura a lungo termine e segnali di qualità superiore, indispensabili per misure Raman trasferibili e ad alte prestazioni. Compatibili con le sonde Rxn-10, gli elementi ottici a immersione non hanno parti mobili e sono quindi sempre a fuoco. Gli elementi ottici a immersione Raman sono ideali per recipienti di reazione, reattori da laboratorio o flussi di processo e i componenti che possono essere bagnati resistono alla corrosione negli ambienti difficili.

  • Industria farmaceutica: operazioni unitarie di sostanze farmaceutiche, analisi delle reazioni, cristallizzazione, rilevamento del punto finale, scambio di solventi

  • Industria chimica: identificazione dei materiali, analisi delle reazioni, polimerizzazione, reticolazione, miscelazione

  • Industria alimentare: miscelazione, purificazione, componenti naturali e sintetici

  • Laboratorio di sviluppo: analisi versatile in situ, studi di fattibilità, sviluppo di modelli (o simili)

Vantaggi

  • Ideali per la misura rapida di liquidi, fanghi e semisolidi in laboratorio

  • Segnali di qualità superiore

  • Disponibili nei diametri da 1/4" e 1/2"

  • Nessun componente regolabile dall'utente

  • Componenti che possono essere bagnati resistenti alla corrosione in ambienti difficili (soluzioni acide incluse)

  • Spettroscopia Raman - Tecnologia avanzata di analisi ottica

    Aumento della sicurezza dell'impianto, garanzia della qualità del prodotto e ottimizzazione delle operazioni. La spettroscopia Raman misura la composizione e la struttura molecolare dei campioni, dal laboratorio al processo, in tempo reale.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products