
Sintesi delle specifiche
-
Compatibilità delle sonde di campionamento
Sonda Raman Rxn-20
-
Materiali parti bagnate
Acciaio inox 316L
PTFE
Adesivo – conforme ISO 10993
Vetro di silice fusa
Campo applicativo
La sonda Raman Rxn-20 offre i seguenti accessori facili da utilizzare per una migliore analisi di sostanze solide:
ottica senza contatto (NCO), che permette il controllo di dimensione dello spot, potenza laser per unità di superficie e campionamento volumetrico
tubo a immersione, che permette il contatto diretto con il campione senza contaminazione in abbinamento a un'ottica da 3 mm o 6 mm
tubo di montaggio spurgabile, che mantiene la lente pulita utilizzando un gas a basso flusso
tubo adattatore per il vano dei campioni, che collega la sonda Rxn-20 al vano dei campioni standard
Ottimizzazione dell'analisi di sostanze solide o semi-solide
Supporto di aree polivalenti in laboratori, sviluppo di processo o produzione
Utilizzo in molteplici settori: industria farmaceutica, chimica, alimentare e delle bevande
Vantaggi
Lente rimovibile, sostituibile dall'utente, per ottimizzare la zona di raccolta dei dati
Ottiche di campionamento spurgabili, compatibili con lo strato di rivestimento
Ottiche di campionamento a tenuta stagna, compatibili con l'essiccatore
Capacità di misurare direttamente campioni quali sostanze solide e impasti liquidi di tipo farmaceutico, in situ o off-line
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Accessori per la sonda Rxn-20 Informazioni tecniche
Struttura del sistema e specifiche per gli accessori della sonda Rxn-20
EN IT Seleziona altra lingua 19/03/202503/08/2022Lingua:
Italiano
Versione:
19/03/2025
Dimensione del file:
836.3 KB
Nome del file:
TI01636CIT_0222.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Informazioni tecniche sulla sonda spettroscopica Raman Rxn-20
Struttura del sistema e specifiche della sonda Raman Rxn-20
EN IT Seleziona altra lingua 14/03/202513/12/202403/08/202214/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
14/03/2025
Dimensione del file:
720 KB
Nome del file:
TI01631CIT_0323.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Istruzioni di funzionamento sulla sonda spettroscopica Raman Rxn-20
Messa in servizio, funzionamento e dettagli
di manutenzione per la sonda Raman Rxn‑20EN IT Seleziona altra lingua 10/01/202502/12/202403/08/202214/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
10/01/2025
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
BA02167CIT_0323.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Accessori per la sonda Rxn-20 Istruzioni di funzionamento
Dettagli su messa in servizio, funzionamento e manutenzione
per gli accessori della sonda Rxn-20EN IT Seleziona altra lingua 27/02/202503/08/202214/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
27/02/2025
Dimensione del file:
417.7 KB
Nome del file:
BA02172CIT_0222.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Istruzioni di funzionamento brevi per sonda spettroscopica Raman Rxn-20
Guida rapida per la sonda Raman Rxn-20
EN IT Seleziona altra lingua 05/02/202502/12/202403/08/202214/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
05/02/2025
Dimensione del file:
737.2 KB
Nome del file:
KA01547CIT_0323.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Accessori per la sonda Rxn-20 - Istruzioni di funzionamento brevi
Guida rapida per gli accessori della sonda Rxn-20
EN IT Seleziona altra lingua 02/12/202403/08/2022Lingua:
Italiano
Versione:
02/12/2024
Dimensione del file:
428.6 KB
Nome del file:
KA01552CIT_0222.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Sonda spettroscopica Raman Rxn-20 - Istruzioni di sicurezza
Certificazioni per aree pericolose e istruzioni
di installazione della sonda Raman Rxn-20EN IT Seleziona altra lingua 09/07/202421/06/202408/08/2023Lingua:
Italiano
Versione:
09/07/2024
Dimensione del file:
906.5 KB
Nome del file:
XA02747CIT_0424.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
Raman application guide for the life science industry - Trusted composition analysis for the life sciences
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the
Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer,
Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe,
Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single
use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).Lingua:
Inglese
Versione:
19/04/2022
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
PU01447CEN_0222.pdf
-
-
-
PU (Pubblicazione)
ライフサイエンス産業向けのラマンアプリケーションガイド -ライフサイエンスのための信頼できる組成分析
ライフサイエンス産業向けラマン分光法アプリケーションノート(
ラマンRxn2アナライザー、ラマンRxn4アナライザー、Rxn-10プロー
ブ、Rxn-20プローブ、Rxn-45プローブ、Rxn-46プローブ、プローブ
オプティックアクセサリ(bIOオプティック、シングルユース向け
ラマンオプティックシステム/SUB、浸漬オプティック、非接触オプ
ティック)。Lingua:
Giapponese
Versione:
02/08/2024
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
PU01447CJA_0222_Raman_App_Guide_for_LifeScience.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
Raman spectroscopy food & beverage application guide - Trusted technology for composition analysis in a laboratory or process environment
A guide to Raman spectroscopy application notes for the
food & beverage industry (featuring studies using the
Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe,
Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic
and non-contact optic).Lingua:
Inglese
Versione:
17/02/2022
Dimensione del file:
859 KB
Nome del file:
CP01489CEN_0122.pdf
-