I nostri strumenti di misura della temperatura in costruzione igienica assicurano le massime prestazioni di misura e soddisfano i rigorosi requisiti regolamentari delle industrie alimentare e farmaceutica. Il nostro completo portfolio di termometri compatti e modulari, corredato di certificati e approvazioni internazionali, è disponibile con un'ampia gamma di connessioni al processo standard del settore, trasmettitori di temperatura intelligenti e sensori di alta gamma.
You've viewed 8 of 32 products
La nostra vasta gamma di termometri sanitari standardizzati, compatti e modulari offre i seguenti vantaggi:
- Design compatto e costruzione modulare
- Connessioni al processo igieniche – clamp, sistemi di tenuta metallici, adattatori a saldare, Varivent, giunti a compressione…
- Sensori RTD di diverso tipo – base o ad alte prestazioni
- Termometri con pozzetto – operazioni semplici e sicure di sostituzione / ritaratura
- Termometri senza pozzetto – contatto diretto con il fluido: tempi di risposta rapidissimi e massima precisione
- Termometri con o senza trasmettitore
- Termometri con o senza display
- Pozzetti igienici – anche a T e a gomito
Termometri igienici modulari
La nostra famiglia iTHERM ModuLine è l'ultima generazione di termometri modulari per applicazioni industriali e igieniche. Con un numero limitato di prodotti, possiamo soddisfare quasi ogni esigenza. Una serie di tecnologie innovative apporta valore aggiunto migliorando, ad esempio, l'efficienza dei processi o la sicurezza degli impianti e dei prodotti. iTHERM QuickSens e iTHERM QuickNeck ne sono due esempi. L'offerta è completata dalla conformità a standard internazionali e dalle relative certificazioni.
Vantaggi
- Design modulare: flessibilità nella scelta dei prodotti per costruire la soluzione più adatta a ogni applicazione
- Oltre 50 connessioni al processo igieniche in versione standard
- Selezione dei protocolli di comunicazione in base alle esigenze di integrazione, ad es. 4...20 mA, HART®, IO-Link
- iTHERM QuickSens : tempi di risposta rapidissimi per il controllo ottimale del processo, t90: 1,5 s
- iTHERM QuickNeck : il collo a sgancio rapido consente la rimozione senza attrezzi dell'inserto di misura per la ritaratura
- Certificati e approvazioni internazionali, ad es. protezione dal rischio di esplosione secondo ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC, JPN Ex, NEPSI; standard di progettazione igienica secondo 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificato di idoneità TSE
Termometri igienici compatti
La nostra famiglia iTHERM CompactLine è stata sviluppata per eliminare la complessità superflua e raggiungere un rapporto equilibrato tra prezzo e prestazioni. Pronti all'uso e versatili, questi strumenti sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni del settore farmaceutico, in quello alimentare e nell'industria di processo in generale. Con iTHERM TrustSens, Endress+Hauser ha sviluppato il primo sensore di temperatura che si tara da solo, con una tecnologia specificamente studiata per le applicazioni igieniche che richiedono il rispetto rigoroso delle norme FDA e GMP.
Vantaggi
- Design compatto: trasmettitore integrato, dimensioni ridotte ed efficienza costi
- Oltre 50 connessioni al processo igieniche in versione standard
- Selezione dei protocolli di comunicazione in base alle esigenze di integrazione, ad es. 4...20 mA, HART®, IO-Link
- Certificati e approvazioni internazionali, ad es. protezione dal rischio di esplosione secondo ATEX/IECEx, CSA; standard di progettazione igienica secondo 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, Food Contact Materials (FCM), certificato di idoneità TSE
iTHERM CompactLine TM311 - compatto, preciso e versatile
iTHERM CompactLine TM311 - ideale per applicazioni igieniche critiche nell'industria farmaceutica e in quella alimentare
iTHERM TrustSens TM371 (sistema metrico) / TM372 (sistema in pollici) con sensore Pt100 dotato di funzione di autotaratura
iTHERM QuickNeck
Collo separabile a sgancio rapido per una ritaratura più semplice e sicura
Funzione di autotaratura di iTHERM TrustSens
Utilizzo della temperatura di Curie
Pozzetti a T e a gomito
I pozzetti igienici Endress+Hauser sono concepiti senza saldature o spazi morti e ciò li rende facili da pulire e ideali per applicazioni igieniche e asettiche. Vengono saldati nelle tubazioni di processo, non sono scomponibili e sono ricavati da un unico pezzo di acciaio inox. Anche con lunghezze di immersione molto ridotte, questi pozzetti sono ideali per tubi, recipienti o serbatoi igienici o asettici.