Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Proline simply cleaver: valore aggiunto in tutti gli aspetti

I flussimetri Proline sono un concentrato di innovazione

Impareggiabili da tutti i punti di vista

Il controllo di processo sta diventando sempre più rigoroso e la ricerca della massima qualità del prodotto sta crescendo. Questo è il motivo per cui Endress+Hauser è costantemente impegnata a fornire soluzioni di misura di portata specifiche per l'industria, ottimizzate per soddisfare i requisiti tecnologici di domani.
La nuova generazione dei nostri flussimetri Proline si basa su un concetto di dispositivo armonizzato, che consente di risparmiare tempo e denaro, garantendo la massima sicurezza durante l'intero ciclo di vita dell'impianto.

Vantaggi

  • Assoluta integrazione - Proline può essere integrato senza alcun limite nella vostra struttura produttiva, fornendo informazioni affidabili per ottimizzare la produzione e i processi aziendali.

  • Innovativo e collaudato - Proline si basa su un concetto di tecnologia versatile che viene continuamente aggiornato, assicurandovi sempre la tecnologia più recente.

  • Genialmente semplice - Proline è veramente user-friendly, fa in modo che il vostro processo possa essere controllato in modo sicuro e affidabile.

Integrazione perfetta nel sistema

  • Integrazione diretta attraverso un'ampia gamma di bus di campo

  • Senza rischi, grazie ai numerosi test di compatibilità e alla certificazione

  • Compatibilità per tutto il ciclo di vita del prodotto, consentendo la sostituzione del dispositivo senza conoscenze specialistiche

Integrazione perfetta nel sistema ©Endress+Hauser

HistoROM

  • Backup automatico dei dati per garantire la massima sicurezza del sistema

  • Facile recupero dei dati per una rapida sostituzione dei componenti

  • Registro eventi e data logger per una rapida analisi dei guasti

HistoROM ©Endress+Hauser

W@M per la gestione del ciclo di vita

  • Sistema informativo aperto per la documentazione e la gestione dei dispositivi

  • Informazioni specifiche del dispositivo per il lavoro quotidiano

  • Qualità delle informazioni ineguagliabile in termini di quantità e dettaglio

W@M per la gestione del ciclo di vita ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology

  • Autocontrollo continuo per tutte le tecnologie di misura Proline

  • Diagnostica per una bassa manutenzione e una rapida azione correttiva

  • Verifica dei punti di misura, ad esempio la stampa di documenti per la tracciabilità della qualità (ad esempio ISO 9001)

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Web server

  • Funzionamento locale senza software aggiuntivo per un significativo risparmio di tempo

  • Accesso completo al dispositivo, alla diagnostica e alle informazioni di processo

  • Veloce download bidirezionale dei dati per la manutenzione e l'assistenza

Assistenza via web ©Endress+Hauser

Funzionamento semplice

  • Risparmio di tempo grazie all'innovativo concetto di funzionamento

  • Facilità d'uso ottimale grazie alla configurazione guidata

  • Strutture di menu specifiche per l'utente e accesso ai dispositivi

Funzionamento semplice ©Endress+Hauser