I flussimetri Proline sono un concentrato di innovazione
Impareggiabili da tutti i punti di vista
Il controllo di processo sta diventando sempre più rigoroso e la ricerca della massima qualità del prodotto sta crescendo. Questo è il motivo per cui Endress+Hauser è costantemente impegnata a fornire soluzioni di misura di portata specifiche per l'industria, ottimizzate per soddisfare i requisiti tecnologici di domani.
La nuova generazione dei nostri flussimetri Proline si basa su un concetto di dispositivo armonizzato, che consente di risparmiare tempo e denaro, garantendo la massima sicurezza durante l'intero ciclo di vita dell'impianto.
Vantaggi
-
Assoluta integrazione - Proline può essere integrato senza alcun limite nella vostra struttura produttiva, fornendo informazioni affidabili per ottimizzare la produzione e i processi aziendali.
-
Innovativo e collaudato - Proline si basa su un concetto di tecnologia versatile che viene continuamente aggiornato, assicurandovi sempre la tecnologia più recente.
-
Genialmente semplice - Proline è veramente user-friendly, fa in modo che il vostro processo possa essere controllato in modo sicuro e affidabile.
Integrazione perfetta nel sistema
Integrazione diretta attraverso un'ampia gamma di bus di campo
Senza rischi, grazie ai numerosi test di compatibilità e alla certificazione
Compatibilità per tutto il ciclo di vita del prodotto, consentendo la sostituzione del dispositivo senza conoscenze specialistiche
![Integrazione perfetta nel sistema Integrazione perfetta nel sistema](/__image/a/2414731/k/b90d1914c2febd94483eee06b6799332ba34fb40/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Visual_Systemintegration.jpg)
HistoROM
Backup automatico dei dati per garantire la massima sicurezza del sistema
Facile recupero dei dati per una rapida sostituzione dei componenti
Registro eventi e data logger per una rapida analisi dei guasti
![HistoROM HistoROM](/__image/a/2414729/k/f2910fae7e2e93358b871582c7c6ea8267ec7c1f/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Visual_HistoRom.jpg)
W@M per la gestione del ciclo di vita
Sistema informativo aperto per la documentazione e la gestione dei dispositivi
Informazioni specifiche del dispositivo per il lavoro quotidiano
Qualità delle informazioni ineguagliabile in termini di quantità e dettaglio
![W@M per la gestione del ciclo di vita W@M per la gestione del ciclo di vita](/__image/a/2414733/k/23dd452f34c247cbd9ff5d41db7b433056a18595/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/W@M.jpg)
Heartbeat Technology
Autocontrollo continuo per tutte le tecnologie di misura Proline
Diagnostica per una bassa manutenzione e una rapida azione correttiva
Verifica dei punti di misura, ad esempio la stampa di documenti per la tracciabilità della qualità (ad esempio ISO 9001)
![Heartbeat Technology Heartbeat Technology](/__image/a/2414728/k/2befbb9c257f49409c7352419ba4998f83c6ebfb/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Visual_Heartbeat.jpg)
Web server
Funzionamento locale senza software aggiuntivo per un significativo risparmio di tempo
Accesso completo al dispositivo, alla diagnostica e alle informazioni di processo
Veloce download bidirezionale dei dati per la manutenzione e l'assistenza
![Assistenza via web Assistenza via web](/__image/a/2414732/k/5fd820dee70144abc2d938bec4fd48f756551dd5/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Visual_Webserver.jpg)
Funzionamento semplice
Risparmio di tempo grazie all'innovativo concetto di funzionamento
Facilità d'uso ottimale grazie alla configurazione guidata
Strutture di menu specifiche per l'utente e accesso ai dispositivi
![Funzionamento semplice Funzionamento semplice](/__image/a/2414730/k/09ca0138dc61873a6914c384c910c56acb614897/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Visual_HMI.jpg)
Eccovi alcuni dispositivi, dal nostro portfolio di misuratori di portata:
Misuratori elettromagnetici Promag H per applicazioni igieniche, Promag P per applicazioni di processo, Promag W per il settore delle acque reflue
Misuratori massici Coriolis Promass A per piccole portate, Promass E di fascia media, Promass F ad elevata robustezza, Promass H a tubo singolo, Promass I per la misura della viscosità, Promass O per alta pressione, Promass P per l'industria farmaceutica, Promass Q per applicazioni difficili anche ad uso fiscale, Promass S a tubo singolo, Promass X a quattro tubi per l'Oil&Gas, Cubemass C con sensore compatto per piccole portate
Ed altro ancora:
Misuratori ad ultrasuoni Prosonic Flow G specialista del gas ed estremamente robusto, Prosonic Flow P clamp-on per spazi limitati
Misuratori a principio termico t-mass F in linea a elevata stabilità e t-mass I a inserzione ad elevata stabilità