![Foto del misuratore di portata elettromagnetico a batteria Promag W 800/5W8C per rete di distribuzione dell'acqua potabile Foto del misuratore di portata elettromagnetico a batteria Promag W 800/5W8C per rete di distribuzione dell'acqua potabile](/__image/a/9297516/k/33ee82ba9397c95e52febd8f681e3fe2af2ad1a4/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Proline%20Promag%20W%20800%20%2F%205W8C%20battery-powered%20magmeter%20for%20drinking%20water%20distribution%20networks%20-%20PP01.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata volumetrica: ±0,5 % o.r. ± 2 mm/s (±0,5 % o.r. ± 0,08 in/s).
-
Campo di misura
Da 9 dm³/min a 22500 m³/h (da 2,5 a 100000 gal/min)
-
Temperatura di processo
Materiale del rivestimento in gomma dura: da 0 a +70 °C (da +32 a +158 °F)
Materiale del rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F)
Materiale della fodera in PTFE: da -20 a 70 °C (da -4 a +158 °F) -
Campo di pressione
PN 40, classe 300, 20K.
-
Materiali delle parti bagnate
Rivestimento: poliuretano; PTFE; gomma dura
Elettrodi: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Campo applicativo
Promag W 800 è ideale per applicazioni esterne alla rete nel settore idrico, anche per la misura della portata in installazioni direttamente interrabili o subacquee. Promag 800 copre le funzionalità di base, Promag 800 Advanced offre l'intero ventaglio di prestazioni. Il trasmettitore a batteria assicura la trasmissione dei dati misurati in qualunque parte del mondo, senza necessità di ulteriori fonti di alimentazione. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e ne verifica la conformità.
Principio di misura bidirezionale sostanzialmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità
Dedicato alla misura delle acque potabili e reflue industriali o comunali
Proprietà del dispositivo
Approvazioni internazionali per l'impiego con acqua potabile
Grado di protezione IP68 (custodia Type 6P)
Custodia del trasmettitore in policarbonato resistente
Fino a 15 anni di durata della batteria
Gli intervalli di misura possono essere adattati caso per caso
Approvato per transazioni commerciali secondo MI-001/OIML R49
Vantaggi
Con protezione contro la corrosione per l'installazione sotterranea o l'uso permanente sott'acqua
Migliore disponibilità dell'impianto - sensore conforme ai requisiti specifici del settore
Ingegnerizzazione flessibile - Sensore con connessioni al processo fisse o lap-joint
Misuratore a batteria di lunga durata con integrazione e comunicazione sicura con il sistema
Archiviazione e trasmissione dei dati in sicurezza – comunicazione criptata mediante rete mobile
Messa in servizio e operatività semplici – accesso al dispositivo mediante Bluetooth ed app SmartBlue intuitiva
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
![FLEX: Lean FLEX: Lean](/__image/a/9247231/k/f1a07bc9ba53308b25c74262bc3e2c87d78db9bd/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_L_1250x300px.jpg)
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Promag W 800
Versione italiana - 02/2024
Misuratore di portata elettromagnetico
EN IT 29/02/202415/01/202203/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
29/02/2024
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
TI01523DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promag W 800
Versione italiana - 02/2024
Misuratore di portata elettromagnetico Modbus RS485
EN IT 29/02/202415/01/202203/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
29/02/2024
Dimensione del file:
5 MB
Nome del file:
BA02043DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Promag W 800
Misuratore di portata elettromagnetico
EN IT 29/02/202415/01/202203/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
29/02/2024
Dimensione del file:
3.2 MB
Nome del file:
TI01523DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promag W 800
Misuratore di portata elettromagnetico
Rete radiomobile (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN IT 29/02/202415/01/202215/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
29/02/2024
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
BA02080DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promag W 800
Misuratore di portata elettromagnetico
Modbus RS485EN IT 29/02/202415/01/202203/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
29/02/2024
Dimensione del file:
5 MB
Nome del file:
BA02043DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Promag W 800
Misuratore di portata elettromagnetico
EN IT 29/02/202415/01/202203/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
29/02/2024
Dimensione del file:
4.3 MB
Nome del file:
BA02081DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
Cellular radioEN IT 15/09/2021Lingua:
Inglese
Versione:
15/09/2021
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
GP01154DEN_0121.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
EN IT 03/05/2021Lingua:
Inglese
Versione:
03/05/2021
Dimensione del file:
968.1 KB
Nome del file:
GP01155DEN_0121.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 800
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN IT 03/05/2021Lingua:
Inglese
Versione:
03/05/2021
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
GP01153DEN_0121.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Proline 800
con sensore elettromagnetico
Modem cellulare (Type: DA800C-CRM02.01) (型号: DA800C-CRM02.01)EN IT 29/02/202415/01/202215/09/2021Lingua:
Italiano
Versione:
29/02/2024
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
KA01495DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Proline 800
con sensore elettromagnetico
Modbus RS485EN IT 29/02/202415/01/202203/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
29/02/2024
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
KA01494DIT_0324-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Proline 800
con sensore elettromagnetico
EN IT 29/02/202415/01/202203/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
29/02/2024
Dimensione del file:
2.5 MB
Nome del file:
KA01496DIT_0324-00.pdf
-