Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis LNGmass/D8LB per applicazioni di rifornimento di carburante

Misuratore di portata Coriolis LNGmass

Flussimetro per applicazioni di rifornimento con facile integrazione nel sistema

D8LB
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
  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,15%
    Portata volumetrica (liquido): ±0,15%
    (Condizioni di riferimento)

  • Campo di misura

    0 … 18 000 kg/h (0 … 660 lb/min)

  • Temperatura di processo

    –196 … +125 °C (–320 … +257 °F)

  • Campo di pressione

    PN 40, Classe 300

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubi di misura: 1.4539 (904L)
    Connessione: 1.4404 (316/316L)

Campo applicativo

LNGmass è un flussometro Coriolis sviluppato appositamente per i dispenser, che garantisce la massima precisione e robustezza a temperature estreme fino a -196 °C (-321 °F). Grazie al design più compatto al mondo, il dispositivo può essere installato ovunque, anche negli spazi più ristretti, senza alcun problema. LNGmass non ha parti in movimento ed è quindi assolutamente esente da manutenzione.

  • Il principio di misura funziona indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido come la viscosità o la densità.

  • Misura accurata dei gas criogenici nelle applicazioni di rifornimento di carburante

Proprietà del dispositivo

  • Portate fino a 18 000 kg/h (660 lb/min)

  • Temperatura del fluido fino a -196 °C (-321 °F)

  • Diametro nominale: DN 8 a 25 (3/8 a 1")

  • Alloggiamento del trasmettitore robusto e compatto

  • Modbus RS485

  • Progettato per soddisfare le esigenze applicative

Vantaggi

  • Sicurezza operativa eccellente: affidabile anche in condizioni ambientali estreme

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione salvaspazio: senza tratti rettilinei in entrata e in uscita

  • Trasmettitore salvaspazio: funzionalità complete con dimensioni molto ridotte

  • Veloce messa in servizio: dispositivi già configurati

  • Recupero automatico dei dati per l'assistenza