Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis CNGmass DCI / 8DF per la misura del gas naturale compresso (CNG)

CNGmass DCI
Misuratore di portata Coriolis

Flussimetro per applicazioni di rifornimento con integrazione di sistema senza soluzione di continuità

8DF
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
  • Errore di misura massimo

    Portata massica ±0,5 % del lotto

  • Campo di misura

    0...150 kg/h (0...330 lb/min)

  • Temperatura di processo

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • Campo di pressione

    350 bar (5080 psi)

  • Materiali delle parti bagnate

    Tubo di misura: 1.4435 (316L)
    Connessione: 1.4404 (316)

Campo applicativo

CNGmass DCI è appositamente progettato per il rifornimento di gas naturale ecologico (CNG). La portata volumetrica di gas naturale viene misurata con precisione e visualizzata direttamente in campo. Il dispositivo è azionabile dall'esterno tramite "Touch Control" e può essere utilizzato in qualsiasi momento durante la manutenzione. Un'interfaccia MODBUS è inclusa per uno scambio ottimale dei dati.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fluido, quali viscosità o densità

  • Misura accurata del gas naturale compresso (GNC) nelle applicazioni di rifornimento ad alta pressione

Proprietà del dispositivo

  • Portata fino a 150 kg/min (330 lb/min)

  • Pressione di processo fino a 350 bar (5080 psi)

  • Disco di rottura disponibile

  • Custodia del trasmettitore robusta, ultracompatta

  • Uscita impulsiva e Modbus RS485

  • Trasmettitore per misure fiscali

Vantaggi

  • Sicurezza operativa eccellente – affidabile in condizioni di processo estreme

  • Minor numero di punti di misura nel processo - misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione non ingombrante - nessun tratto in ingresso/uscita

  • Integrazione nel sistema altamente flessibile – ampia gamma di interfacce di comunicazione

  • Messa in servizio rapida – dispositivi preconfigurati

  • Recupero automatico dei dati per interventi di assistenza