%20-%20PP01.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Portata massica: ±0,5% del batch
-
Campo di misura
0 … 150 kg/min (0 … 30 lb/min)
-
Temperatura di processo
–50 … +125 °C (–58 … +257 °F)
-
Campo di pressione
350 bar (5080 psi)
-
Materiali delle parti bagnate
Tubo di misura: 1.4435 (316L)
Connessione: 1.4404 (316/316L)
Campo applicativo
Quando si tratta di fatturazione e di pagamento per la quantità di metano effettivamente pompato, la precisione di misura al distributore è importante come con qualsiasi altro combustibile. Pertanto, il "cervello" in ogni distributore di metano è un misuratore di portata che misura la quantità di combustibile trasferita dal distributore al veicolo con assoluta precisione. Questi sono alcuni dei vantaggi di CNGmass, appositamente progettato per questo tipo di applicazione.
Principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come la viscosità o densità
Misura accurata del gas naturale compresso (GNC) nelle applicazioni di rifornimento ad alta pressione.
Proprietà del dispositivo
Portate fino a 150 kg/min (330 lb/min)
Pressione di processo fino a 350 bar (5080 psi)
Custodia del trasmettitore compatta e robusta
Modbus RS485
Progettato per soddisfare tutte le esigenze applicative
Vantaggi
-
FieldCare per il funzionamento e la diagnostica on-site
-
Consumo energetico molto basso
-
Risparmio di spazio e design compatto
-
Insensibilità alle vibrazioni grazie al sistema di misura bilanciato a doppio tubo
-
Facile installazione senza la necessità di tratti in ingresso e uscita
-
Recupero automatico dei dati per la manutenzione
Video
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI CNGmass
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 15/03/202301/02/2014Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2023
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
TI01142DIT_0223-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
CNGmass Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN IT 01/02/2014Lingua:
Inglese
Versione:
01/02/2014
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
BA01283DEN_0114.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
CNGmass Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN IT 23/12/2015Lingua:
Inglese
Versione:
23/12/2015
Dimensione del file:
921.6 KB
Nome del file:
GP01025DEN_0115.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
CNGmass Istruzioni di funzionamento brevi
Misuratore di portata Coriolis
EN IT 18/09/201531/12/201401/02/2014Lingua:
Italiano
Versione:
18/09/2015
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
KA01170DIT_0315.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN IT 01/03/2021Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2021
Dimensione del file:
883.1 KB
Nome del file:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Small parts
Proline 10, 100, 400, 800 Index C, 500, 500-digital, CNG-, LNG-, LPGmass
EN IT 01/01/202401/05/202101/04/202131/07/202002/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
518.1 KB
Nome del file:
EA01119DA2_0923-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN IT 01/03/201828/11/201325/04/2013Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2018
Dimensione del file:
139.5 KB
Nome del file:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Spare Parts
CNG-, LNG-, LPGmass, Proline 100, 300, 400 Index C, 500, 500-digital
EN IT 01/01/202415/12/202101/06/202101/06/202002/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
EA01018DA2_1523-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
CNGmass
ATEX:
II2G
II2D
IECEx:
Zone 1
Zone 21EN IT 15/09/202210/11/201401/02/2014Lingua:
Inglese
Versione:
15/09/2022
Dimensione del file:
585.9 KB
Nome del file:
XA01251DEN_0322-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA CNGmass
INMETRO:
Zone 1
Zone 21EN IT 27/04/202314/11/2014Lingua:
Inglese
Versione:
27/04/2023
Dimensione del file:
451.5 KB
Nome del file:
XA01253DEN_0423-00.pdf
-