Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Interruttore di livello magnetico MPC2 - Misura nei serbatoi

Misura nei serbatoi
Interruttore di livello magnetico MPC2

Tecnologia di dislocazione, interruttore di livello

MPC2
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
L'interruttore di livello MPC2 è uno strumento di dislocazione per l'installazione su serbatoi. Fornisce un contatto di allarme di un massimo di 4 punti mentre attiva dei microinterruttori con magnete. Il meccanismo di commutazione è progettato per azionare tali contatti in maniera indipendente. Pertanto, gli strumenti potrebbero emettere allarmi di alto o basso livello.

  • Temperatura ambiente: -10 ... +60°C (14 ... +140°F)

  • Accuratezza: ±3mm (± 0.12")

Vantaggi

  • I supporti a molla dei microinterruttori assicurano che il funzionamento non sia compromesso dalle vibrazioni del silo

  • Controllo multi-punto (massimo 4 punti) con un singolo prodotto.

  • Resistente alle alte temperature e all'alta pressione

  • Costruzione semplice e funzionamento stabile

  • Disponibile anche in versione antideflagrante