Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
La famiglia di livellostati per prodotti  liquidi e solidi di Endress+Hauser

Semplici livellostati, grande sicurezza

Sensori, sonde, interruttori di livello per liquidi e solidi semplici da gestire ma estremamente sicuri per il processo

Dispositivi per il rilevamento del livello che si adattano a una ampia gamma di applicazioni in tutti i settori industriali, dal trattamento di acqua e acque reflue al settore alimentare, all'indistria chimica. Sia nel caso di prodotti liquidi, come acqua, prodotti alimentari liquidi, prodotti chimici o solidi, come cemento, gesso, granaglie, alimenti per bestiame o pellet, questi sensori garantiscono un controllo di livello affidabile, oltre all'antitracimamento o la protezione contro il funzionamento a secco delle pompe.

Vantaggi

  • Interruttori di livello per liquidi e solidi - La giusta soluzione per ogni compito di misura

  • Per applicazioni semplici - Facili da scegliere, installare e mettere in servizio

  • Soluzioni economiche, anche per compiti di misura della massima importanza

  • Know-how per l'intero ciclo di vita del prodotto - Supporto tecnico in tutto il mondo

Livellostati a vibrazione

I sensori di livello Liquiphant e Soliphant permettono di prevenire il troppo pieno in liquidi e solidi sfusi in tutti i settori industriali. La seconda linea di difesa garantisce il massimo grado di sicurezza e disponibilità dei dispositivi. Le sonde di livello Liquiphant si caratterizzano per una commutazione affidabile che non subisce l'influenza di: proprietà mutevoli del fluido, turbolenze, presenza di schiuma, vibrazioni o depositi. Le sonde di livello Soliphant sono la soluzione ideale per i serbatoi contenenti solidi in polvere o in grana fine.

Eccovi alcuni esempi

FTL31, FTL33, FTM 20 e FTM21

Livellostati capacitivi

Le sonde di livello Minicap, Liquipoint e Nivector sono una soluzione semplice ed economica e offrono svariate possibilità per il monitoraggio di livello nei liquidi, soprattutto in piccoli serbatoi e con fluidi che formano depositi. Questi interruttori di livello capacitivo permettono di eseguire il controllo di livello anche in applicazioni con fluidi aggressivi e abbondante formazione di depositi in liquidi e solidi.

Eccovi alcuni esempi

Minicap FTC260, Minicap FTC262, Liquipoint FTW23, Liquipoint FTW31, Liquipoint FTW33 e Nivector FTI26