Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia
Minicap FTC262 - Interruttore di livello compatto

Livellostato compatto
Minicap FTC262

Progettato per solidi leggeri

FTC262
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
  • Temperatura di processo

    -40°C...+80°C
    (-40°F...+176 °F)

  • Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione

    -1 ... 6 bar (-14.5 ... 90 psi)

Campo applicativo

Minicap FTC262 è un interruttore di livello a fune semplice ed economico per il controllo di livello di prodotti solidi, particolarmente adatto per applicazioni con fluidi aggressivi e pesanti depositi. È progettato per il rilevamento di livello di solidi leggeri, ad esempio granaglie, farina, latte in polvere, alimenti per animali, cemento, creta o gesso.

Per il controllo di livello di solidi leggeri, con granulometria fino a 30 mm e costante dielettrica εr ≥ 1.6.
Applicazioni tipiche: prodotti granulari, farina, latte in polvere, alimenti per animali, cemento, creta o gesso.

  • Attacco al processo: Filettatura

  • Temperatura: da -40 a +80°C

  • Pressione: da -1 a +6bar

  • Lunghezza del sensore: da 500mm (20") a 6,000mm (236")

  • Certificati di antideflagranza internazionali, prevenzione di troppo pieno WHG

Vantaggi

  • Semplice montaggio e messa in funzione senza taratura

  • Sicurezza meccanica, efficienza e lunga vita operativa grazie all'assenza di parti soggette ad usura

  • Elevata sicurezza e affidabilità operativa grazie alla compensazione attiva dei depositi

  • Ottimizzazione delle parti di ricambio, grazie alla possibilità di accorciare la sonda a fune

Selezione Fundamental

  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecessore