Sintesi delle specifiche
-
Temperatura di processo
max. 400 °C (752 °F)
-
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
Qualsiasi (tubo pescante)
-
Parti bagnate
Non a contatto
Campo applicativo
Il contenitore FQG63 è progettato per contenere la carica radioattiva per la misura radiometrica di livello, di densità e d'interfase. La radiazione viene smorzata in tutte le direzioni quando il contenitore di sorgente è spento. Questo garantisce la massima sicurezza per il personale e una misura affidabile. Se la sorgente è accesa e abbassata all'interno del serbatoio di processo, emette la radiazione in tutte le direzioni.
Progettato per contenere la sorgente radioattiva durante la misura d'interfase e di densità.
Posizione Off: la fonte radioattiva si trova nel contenitore
Posizione On: la fonte radioattiva con estensione flessibile si trova nel tubo di protezione all'interno del serbatoio di processo
Sorgente attiva: 137Cs da 185.0GBq (5000mCi), 60Co da 3.7GBq (100mCi)
Temperatura: da -52 a +400°C (da -62 a +752°F)
Pressione: Nessuna limitazione (Misura non invasiva, esterna)
Vantaggi
Massima classificazione di sicurezza per la sorgente fornita (DIN 25426 / ISO 2919, classificazione tipica C66646)
Misura affidabile grazie al contenitore leggero e al design quasi sferico che offre uno screening ottimizzato
Lunghezza di montaggio flessibile fino a 30 m (98 ft)
Lucchetto, serratura a bullone di bloccaggio per fissare la posizione on/off
Stato di commutazione facilmente identificabile
Dispositivo compatto facile da montare; adattatore e flangia di centraggio per adattarsi a serbatoi esistenti
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Container with with flexible Extension element
EN IT 11/05/202024/02/201605/08/201530/07/201412/05/2014Lingua:
Italiano
Versione:
11/05/2020
Dimensione del file:
3.7 MB
Nome del file:
TI00446FIT_1920.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN IT 13/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
13/04/2012
Dimensione del file:
331.5 KB
Nome del file:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN IT 13/04/2012Lingua:
Inglese
Versione:
13/04/2012
Dimensione del file:
286.3 KB
Nome del file:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE (Certificato)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN IT 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Lingua:
Inglese
Versione:
08/02/2019
Dimensione del file:
6.1 MB
Nome del file:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN IT 23/09/201306/03/201315/12/2010Lingua:
Inglese
Versione:
23/09/2013
Dimensione del file:
557.2 KB
Nome del file:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN IT 08/03/202417/01/201923/11/2015Lingua:
Inglese
Versione:
08/03/2024
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN IT 11/05/2017Lingua:
Inglese
Versione:
11/05/2017
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN IT 12/08/201511/08/2015Lingua:
Inglese
Versione:
12/08/2015
Dimensione del file:
331 KB
Nome del file:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN IT 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Lingua:
Inglese
Versione:
29/04/2020
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
SD00311FA2_1920.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Returns: Source containers, gamma radiation sources
EN IT 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Lingua:
Inglese
Versione:
19/06/2020
Dimensione del file:
8.3 MB
Nome del file:
SD00309FEN_1520.pdf
-